Nuestras unidades de intercambio para interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave 440T se usan en una secuencia de enclavamiento para vincular otros dispositivos en el rango Prosafe®. Estas unidades se encargan de secuencias de operación más complejas.
Descripción general
- Un rango de unidades en existencias en varias combinaciones
- Barriles con código reemplazables y fáciles de limpiar
- Construcción de acero inoxidable 316
- Llaves primarias en liberación simultánea con llaves secundarias
- Tapa antipolvo de acero inoxidable para intemperie
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Certificación TÜV
Datos de seguridad funcional
- PFHd = 1.00E-7 (probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora)
- T1 = 20 (intervalo de prueba de calidad)
Clasificación de estándares de seguridad
EN ISO 14119 y GS-ET-31 y se puede utilizar en aplicaciones de seguridad hasta de categoría 3, PLd conforme a EN ISO 13489-1 y en el ámbito de aplicación de EN 60204-1.