Los interruptores de final de carrera de seguridad de plástico de 15 mm Boletín 440P ofrecen el funcionamiento de unidades más grandes en el envolvente más compacto disponible. Estos interruptores tienen dos opciones de agujeros de montaje y una opción de posiciones de accionador.
Descripción general
- Operación positiva, desconexión forzada de los contactos
- Contactos: 1 N.C. y 1 N.A.
Aplicaciones
- Procesamiento de alimentos
- Manejo de materiales
- Empaquetado
- Transporte
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002 |
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- CSA NRTL/C
Cumplimiento normativo
- EN 60947-5
- EN 292-1
- EN 60204-1
- EN 1088