Los interruptores de zona peligrosa están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina en las que puede haber gases u otros materiales peligrosos.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/pneumaticswitchfamily-front1-1.1600.jpg)
Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos
Nuestros interruptores neumáticos de zona peligrosa Rotacam™ proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina. Los interruptores neumáticos de zona peligrosa Lifeline™ 4 son interruptores de seguridad neumáticos accionados por cuerda que protegen la maquinaria y los equipos de transportadores neumáticos expuestos. Estos interruptores son inmunes a la vibración de la máquina.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/exrangeexplosionprooffamily-front1-1.1600.jpg)
Interruptores a prueba de explosión Guardmaster
Nuestros interruptores a prueba de explosión Guardmaster tienen bloques de contactos antideflagrantes sellados, lo que los hace aptos para utilizarse en ambientes peligrosos europeos Zona 1 y Zona 2. Retienen las características de seguridad y los principios de funcionamiento de los interruptores convencionales Guardmaster. Todos los interruptores Guardmaster Ex cumplen con los exigentes estándares requeridos por las normas armonizadas europeas.