Los acondicionadores de señales Boletín 931N Nano y 931S Smart proporcionan un amplio rango de opciones para aislar, convertir, dividir, linealizar y amplificar una gran variedad de tipos de señales. Estos productos ayudan a proteger su costoso sistema de control transitorio y de ruido, al mismo tiempo que eliminan los errores inducidos por el circuito de tierra/ruido en las mediciones del proceso a través del aislamiento galvánico. Hay productos con doble canal y opciones de alimentación de lazo de entrada y salida. Los productos en estas familias ofrecen un excelente rendimiento en términos de aislamiento galvánico, exactitud, tiempo de respuesta y disipación de energía.
Descripción general
- Ofrece los siguientes tipos de señales: Análoga, bipolar, termopar, RTD, resistencia linear, potenciómetro
- Permite ahorrar tiempo gracias a la opción de riel DIN con potencia que disminuye la necesidad de cablear cada dispositivo para obtener una fuente de alimentación eléctrica. Un módulo de alimentación enciende hasta 75 dispositivos.
- Ofrece aislamiento galvánico alto de 2.5 kV CA
- Incluye terminales de conexión angulares que permiten un cableado sencillo
- Cuenta con microinterruptores para una fácil configuración
- Ofrece un bajo consumo de energía para mejorar la eficiencia energética
- Brinda un alto nivel de precisión (0.05%) para un funcionamiento óptimo del sistema
- Ofrece un tiempo de respuesta veloz (menos de 5/7 ms para señales analógicas y menos de 30 ms para mediciones de temperatura) al reducir el tiempo improductivo
- Simplifica la resolución de problemas con el sensor incorporado e indicación de error de señal.
- Brinda un rango de función NAMUR 43 de 0…23 mA, lo cual permite la detección de error de señal/sensor
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de acondicionadores de señales Boletín 931 | 931-PP001 | |
Soluciones de migración de acondicionadores de señales Boletín 931 | MIGRAT-PP041 |
Homologaciones
- Certificación ATEX/IECEx
- Etiqueta CE
- Conformidad con la restricción de sustancias peligrosas de China
- Certificados navales DNV-GL
- Aprobación FM
- Certificación KC
- Marcado RCM
- Conformidad con RoHS
- UL Listed