El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado. En aplicaciones de proceso, lote o discretas, sus desafíos más complejos se resuelven con la combinación de software, hardware y servicios.