Nuestra línea completa de variadores de CC PowerFlex® incluye los variadores digitales de CC PowerFlex, los reguladores independientes de CC (SAR) PowerFlex y los controladores de campo de CC PowerFlex. Las soluciones de CC pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones exigentes. Están diseñadas para las aplicaciones de motores de CC y las readaptaciones de hasta 6000 Hp de potencia/4000 kW.
Descripción general
- Ofrecen la siguiente clasificación de potencia:
- 200…240V: 1.2…224 kW/1.5…300 Hp/7…1050 A
- 380…480V: 1.5…671 kW/2…900 Hp/4.1…1494 A
- 500…600V: 37…932 kW/50…1250 Hp/67.5…1688 A
- 690V: 298…1044 kW/400…1400 Hp/452…1582 A
- Soluciones diseñadas disponibles con hasta 4000 kW/6000 Hp
- Ofrecen configuraciones regenerativas y no regenerativas.
- Incluyen carcasa de tipo abierto, convertidor de inducido.
- Incluyen un convertidor de campo regulado.
- Poseen un regulador avanzado con funcionalidad DPI™, tacómetro de CC y capacidad de encoder integrados.
- Proporcionan supresión de ruido y voltaje para entornos sensibles al ruido.
- Ofrecen opciones flexibles de retroalimentación y comunicación.
- Ofrecen una amplia capacidad de E/S para lograr flexibilidad de instalación
- Proporcionan ajustes de voltaje globales optimizados diseñados para cumplir con los estándares mundiales.
- Incluyen un firmware que cuenta con actualización Flash.
- Proporcionan una configuración y programación mediante teclado LCD integral o software.
- Ofrecen integración premium con variadores PowerFlex® que usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reducir el tiempo de desarrollo
Características de los controladores de campo de CC
- Ofrecen un controlador de campo trifásico con inversión en los siguientes rangos:
- Entrada de VCC de 60…200V: 17...570 A de salida
- Entrada de VCC de 230…500V: 17...570 A de salida
- Proporcionan un motor de CC en cuatro cuadrantes (inversor) trifásico o control de campo del generador.
- Incluyen carcasa de tipo abierto.
- Ofrecen opciones de comunicación flexible y de funcionalidad DPI™ incorporadas.
- Ofrecen configuración y programación mediante teclado LCD integral o software.
- Ofrecen una amplia capacidad de E/S para lograr flexibilidad de instalación
- Incluyen un firmware que cuenta con actualización Flash.
- Se utilizan para las aplicaciones de control de campo de motores de CC independientes o junto con el variador digital de CC PowerFlex o el regulador independiente de CC (SAR) PowerFlex.
- Se utilizan en modo independiente para lo siguiente:
- Proporcionar potencia a un campo de motor de CC con una referencia fija mediante una E/S fija
- Controlar los electroimanes y otras cargas no motor
- Permiten modernizar el control de motores de CC a través de un motor existente y un puente de alimentación eléctrica externa.
- Proporcionan una solución eficaz en cuanto a costos para las aplicaciones readaptadas de CC que necesitan un motor con inversión.
Selección de productos
BETA
BETA
Catalog Number | Descripción | Más vendido | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
20P21AD035RA0NNN | PowerFlex 35 A DC Drive | End of Life | ||
20P41AF452RA0NNN | PowerFlex 452 A DC Drive | End of Life | ||
20P21AD100RA0NNN | PowerFlex 100 A DC Drive | End of Life | ||
20P41AE1K2RA0NNN | PowerFlex 575V AC 900 HP DC Drive | End of Life | ||
20P41AE1K0RA0NNN | PowerFlex DC Drive 1080 A | End of Life | ||
20P41AE405RA0NNN | PowerFlex 575V AC 300 HP DC Drive | End of Life | ||
20P41AE1K3RA0NNN | PowerFlex 575V AC 1000 HP DC Drive | End of Life | ||
20P41AE101RA0NNN | PowerFlex 575V AC 75 HP DC Drive | End of Life | ||
20P21AD412RA0NNN | PowerFlex 412 A DC Drive | End of Life | ||
20P21AD250RA0NNN | PowerFlex 250 A DC Drive | End of Life |
- Catalog Number
- 20P21AD035RA0NNN
- Descripción
- PowerFlex 35 A DC Drive
- Lifecycle
- End of Life
- Catalog Number
- 20P41AF452RA0NNN
- Descripción
- PowerFlex 452 A DC Drive
- Lifecycle
- End of Life
- Catalog Number
- 20P21AD100RA0NNN
- Descripción
- PowerFlex 100 A DC Drive
- Lifecycle
- End of Life
- Catalog Number
- 20P41AE1K2RA0NNN
- Descripción
- PowerFlex 575V AC 900 HP DC Drive
- Lifecycle
- End of Life
- Catalog Number
- 20P41AE1K0RA0NNN
- Descripción
- PowerFlex DC Drive 1080 A
- Lifecycle
- End of Life
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto del variador de CC PowerFlex | 20P-PP001 |
Homologaciones
- Certificaciones de variadores de CC
- Etiqueta CE
- cULus Listed
- KCC
- RCM
- RoHS
- Certificaciones de los controladores de campo de CC
- Etiqueta CE
- cULus Listed
- KCC
- RCM
- RoHS