La dernière version de PlantPAx® offre des caractéristiques techniques plus utiles que jamais. Des alarmes embarquées en passant part la nouvelle bibliothèque d'objets native jusqu'aux instructions HART et SAMA intégrées, ces vidéos de démonstration guideront les opérateurs et les ingénieurs à travers des fonctionnalités spécifiques. Chaque vidéo donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités tant attendues de PlantPAx 5.0 et illustre comment cette dernière version peut aider à améliorer sensiblement vos résultats. Pour en savoir plus, consultez notre site Internet sur le système de contrôle-commande PlantPAx.
Caractéristiques techniques de PlantPAx 5.0 - Bibliothèque d’objets de procédé
Dans la dernière version, nous allons présenter la bibliothèque d'objets de procédé native du nouveau contrôleur de processus dans PlantPAx® 5.0. Avec le lancement de cette fonctionnalité, vous n'avez plus à vous rendre sur un site Internet pour télécharger du contenu et les instructions sont désormais intégrées au logiciel de l'automate, ce qui réduit l'utilisation générale de la mémoire.
Fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0 - Propriété et arbitrage
Dans le cadre de la sortie de la dernière version, nous présentons la fonctionnalité native de propriété et d’arbitrage, une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs de construire des groupes d’équipements sans avoir à écrire de code personnalisé.
Fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0 - Schémas SAMA
Dans le cadre du lancement de la dernière version, nous présentons les schémas SAMA, une nouvelle fonctionnalité des boîtes de dialogue d'instruction de PlantPAx®. Ces schémas ont pour but d’aider le personnel de maintenance ou d’ingénierie à mieux maîtriser le flux logique au sein des instructions PlantPAx.
Fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0 - Alarmes embarquées
Dans le cadre de la sortie de la dernière version, nous présentons la nouvelle fonctionnalité des alarmes de type point Logix dans PlantPAx® 5.0. Cette fonctionnalité a pour avantage de ne plus nécessiter la configuration des alarmes dans le serveur d'IHM, car celles-ci sont, par défaut, disponibles et prêtes à être utilisées dans les nouvelles instructions embarquées pour PlantPAx.
Fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0 - Diagnostics automatiques
PlantPAx®5.0, le système de contrôle-commande moderne de Rockwell Automation,a été conçu pour prendre en charge l’ensemble de vos applications de production, et bien plus encore. Dans le cadre de la sortie de la dernière version, nous présentons le diagnostic matériel automatique, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de configurer par un seul clic toutes les alarmes du nouveau matériel. Les utilisateurs réduisent leur temps de programmation et de mise en service des alarmes matérielles et peuvent surveiller automatiquement leurs actifs Rockwell depuis n’importe quel endroit.
Fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0 - HART hautement intégré
PlantPAx®5.0, le système de contrôle-commande moderne de Rockwell Automation,a été conçu pour prendre en charge l’ensemble de vos applications de production, et bien plus encore. Dans le cadre de la sortie de la dernière version, nous présentons la fonctionnalité « HART hautement intégré ». Grâce à cette fonctionnalité, le déroulement des activités d’intégration des dispositifs HART dans le nouvel automate de process PlantPAx a été considérablement amélioré.