- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Développer une solution pour importer des objets
Ce script de conception crée des objets dans le projet en fonction des données d’un fichier
CSV
.
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
ObjectsFromCSV.zipConditions préalables
Dans l'exemple suivant, le fichier
CSV
contient des informations sur les alarmes et les variables de modèle utilisées par ces alarmes.variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Colonne #1 | Colonne #2 | Colonne #3 | Colonne #4 |
---|---|---|---|
Indique si vous devez créer une variable de projet (mot-clé variable ) ou une alarme (mot-clé alarm ). | Indique le nom du nœud à créer. | Indique le type de données à utiliser pour créer la variable :
| Indique la variable vers laquelle faire pointer l'alarme. |
CONSEIL:
Le fichier
CSV
fait partie de l’exemple de projet. Vous pouvez également télécharger le fichier CSV
individuellement à partir de : alarms.csv- Pour développer le projet
- Enregistrez le projet.
Fournir une réponse