Ajouter un traceur de ligne de tableau

Ajoutez un traceur de ligne de tableau pour visualiser la distance entre les valeurs d’une variable bidimensionnelle.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez ou créez une variable bidimensionnelle du type de données
    Number
    .
    Pour plus d’informations, consultez Variables.
    Par exemple, créez une variable du type de données
    Number[2,2]
    .
  2. Choisissez ou créez un objet
    GraphiqueXY
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard
    Traceurs
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    Traceur de ligne de tableau
    .
  4. Créez un lien dynamique entre
    Tableau de points
    et la variable bidimensionnelle.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. (Facultatif) Rendez le traceur de ligne de tableau modifiable lors de l’exécution :
    1. Définissez la propriété
      Modifiable
      sur
      True
      .
    2. Dans
      Tableau de points
      , sélectionnez
      Modifier le lien dynamique
      et sélectionnez
      Avancé
      .
    3. Dans l’
      Éditeur de liens dynamiques complexes
      , définissez le sens du lien sur .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.