Composants de FactoryTalk Optix

Les projets
FactoryTalk Optix
sont conformes à la norme OPC (Open Platform Communication), qui assure l’interopérabilité entre différents systèmes.

Logiciel

FactoryTalk Optix
est composé de différents logiciels exécutés sur différentes parties de votre système d’automatisation.
Logiciel
Système
Description
FactoryTalk Optix Studio
Système de développement
Environnement de développement intégré avec une structure de modules fonctionnels pour concevoir et compiler des applications IHM ou Internet of Things (IoT).
(Facultatif) Éditeur de code externe
Éditeur de code tiers permettant de personnaliser, d’étendre ou d’ajouter de nouvelles fonctionnalités en développant du code C# NetLogic personnalisé.
CONSEIL: Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
Application FactoryTalk Optix
Système client
Application IHM ou IoT développée et compilée dans
FactoryTalk Optix Studio
.
Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
Logiciel de mise à jour et de déploiement de
Applications FactoryTalk Optix
à partir de
FactoryTalk Optix Studio
vers les dispositifs clients.

Workflow

Ce diagramme illustre le processus de développement et de déploiement de
Application FactoryTalk Optix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.