Pilote S7 TIA PROFINET

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote S7 TIA PROFINET.

Automates pris en charge

Le pilote S7 TIA PROFINET prend en charge les familles d’automates suivantes :
  • Siemens® série S7-1200
  • Siemens® série S7-1500

Importation de balises d'automate

Avec le pilote S7 TIA PROFINET, vous pouvez importer des balises dans les modes suivants :
Mode en ligne
Utilisez le mode en ligne pour importer des balises directement depuis l’automate lors de la conception ou de l’exécution.
IMPORTANT:
Avant d'importer des balises à partir d'un automate :
  • Définissez le
    Niveau d’accès
    sur l'option
    Accès complet
    .
  • Le cas échéant, désactivez l’option
    Autoriser uniquement la communication PG/PC et IHM sécurisée
    .
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
Mode hors ligne
Utilisez le mode hors ligne pour importer des balises à partir des fichiers de projet suivants :
ap13
,
ap14
,
ap15
,
ap16
,
ap17
,
ap18
.
IMPORTANT:
Avant d’importer des balises à partir d’un fichier de projet :
  • Assurez-vous que le fichier de projet est compilé avec la propriété
    Accès au bloc optimisé
    activée.
  • Si votre projet dispose de plusieurs programmes, choisissez celui à partir duquel vous souhaitez importer les balises.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.

Types de données

Le pilote S7 TIA PROFINET prend en charge les types de données suivants :
Type de données d'automate
Type de données
FactoryTalk Optix
Longueur
Remarques
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 OCTET
WORD
UINT16
2 OCTETS
DWORD
UINT32
4 OCTETS
LWORD
UINT64
8 OCTETS
SINT
SBYTE
1 OCTET
INT
INT16
2 OCTETS
DINT
INT32
2 OCTETS
USINT
BYTE
1 OCTET
UINT
UINT16
2 OCTETS
UDINT
UINT32
4 OCTETS
LINT
INT64
4 OCTETS
ULINT
UINT64
8 OCTETS
REAL
FLOAT
4 OCTETS
LREAL
DOUBLE
8 OCTETS
S5TIME
UINT32
2 OCTETS
Pour plus d’informations sur la base de temps, reportez-vous à la documentation du produit.
TIME
DURATION
4 OCTETS
Rockwell Automation
recommande d’utiliser l’objet Durée, qui vous permet de définir et d’afficher la durée d’une balise.
LTIME
DURATION
8 OCTETS
DATE
DATE
2 OCTETS
Rockwell Automation
recommande d’utiliser l’objet Date et heure, qui vous permet de définir et d’afficher les données de date et d’heure.
TIME_OF_DAY(TOD)
HEURE UTC
4 OCTETS
LTIME_OF_DAY(LTOD)
HEURE UTC
8 OCTETS
DATE_AND_TIME(DT)
DATE ET HEURE
8 OCTETS
LDT
DATE ET HEURE
8 OCTETS
DTL
Struct
12 OCTETS
CHAR
SByte
1 OCTET
WCHAR
UINT16
2 OCTETS
STRING
STRING-MAX254
LONGUEUR + 2 OCTETS
Un opérande du type de données STRING occupe deux octets de plus que la longueur maximale spécifiée dans la mémoire. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
WSTRING
STRING-MAX 254
LONGUEUR + 2 MOTS
Un opérande du type de données WSTRING occupe deux mots de plus dans la mémoire que la longueur maximale spécifiée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
STRUCT
STRUCT
Timer
UINT32
4 OCTETS
COUNTER
UINT16
2 OCTETS
IEC_Timer
Struct
16 OCTETS
IEC_LTimer
Struct
32 OCTETS
IEC_SCounter
Struct
3 OCTETS
IEC_USCounter
Struct
3 OCTETS
IEC_Counter
Struct
6 OCTETS
IEC_UCounter
Struct
6 OCTETS
IEC_DCounter
Struct
12 OCTETS
IEC_UDCounter
Struct
12 OCTETS
IEC_LCounter
Struct
24 OCTETS
IEC_ULCounter
Struct
24 OCTETS
ARRAY
Type[Lenght]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.