- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
InformationModel.MakeObject(browseName, objectTypeId)
Crée un objet de projet du type transféré dans le deuxième argument et renvoie un type d’objet C#
IUAObject
correspondant.static IUAObject MakeObject(QualifiedNamebrowseName, NodeIdobjectTypeId);
Arguments
- browseName(QualifiedName)
- LeBrowseNamedu nouvel objet.
- objectTypeId(NodeId)
- LeNodeIDdu type dont le nouvel objet est dérivé.
Renvoie
- IUAObject
- Objet C# correspondant à l'objet de projet créé.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui crée un objet
NewMotor
dérivé de Motor (type)
, recherché avec la méthode Find
, puis spécifié à l’aide de NodeID :var motorType = Project.Current.Find("Motor"); var mymotor = InformationModel.MakeObject("NewMotor", motorType.NodeId);
Fournir une réponse