Pilote OMRON EtherNet/IP
Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote OMRON EtherNet/IP.
Automates pris en charge
Le pilote peut prendre en charge les familles d’automates suivantes :
- OMRON® série NJ
- OMRON® série NX
- OMRON® série NU
IMPORTANT:
Le pilote a été testé avec les révisions de micrologiciel NJ301-1100 1.09 et NJ101-9000 1.50.
Importation de balises d'automate
Vous pouvez uniquement importer des balises à partir de fichiers
TXT
en mode hors ligne.
IMPORTANT:
Avant d’importer des balises :
- Dans Sysmac® Studio, définissezNetwork PublishsurPublish only.
- À partir de Sysmac® Studio, exportez les balises vers un fichierTXT.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
Types de données
Le pilote prend en charge les types de données suivants :
Type de données d'automate | Type de données FactoryTalk Optix | Longueur | Remarques |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 OCTET | |
WORD | UINT16 | 2 OCTETS | |
DWORD | UINT32 | 4 OCTETS | |
LWORD | UINT64 | 8 OCTETS | |
SINT | SBYTE | 1 OCTET | |
INT | INT16 | 2 OCTETS | |
DINT | INT32 | 2 OCTETS | |
USINT | BYTE | 1 OCTET | |
UINT | UINT16 | 2 OCTETS | |
UDINT | UINT32 | 4 OCTETS | |
LINT | INT64 | 4 OCTETS | |
ULINT | UINT64 | 8 OCTETS | |
REAL | FLOAT | 4 OCTETS | |
LREAL | DOUBLE | 8 OCTETS | |
TIME | DURATION | 4 OCTETS | |
DATE | DATE TIME | 2 OCTETS | Utilisez ces types de données avec l’objet Date et heure , qui vous permet de définir et d’afficher les données de date et d’heure. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 OCTETS | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 OCTETS | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 OCTETS | |
ARRAY | Type[Length] | ||
ARRAY 2 Dimensionale | Type[Rows, Columns] |
Fournir une réponse