Navigateur de liens dynamiques

Utilisez le navigateur de liens dynamiques pour sélectionner le nœud source ou l’attribut du lien dans le modèle d’information du projet.
Le contenu du navigateur de liens dynamiques dépend du type de données de la variable qui a ouvert le navigateur, ainsi que de la variable sélectionnée dans le navigateur. Par exemple, les options de
Format
s’affichent uniquement si la variable qui ouvre le navigateur a une chaîne de type de données LocalizedText. Aucun autre type de données n’affiche l’option
Format
.
Ouvrez le navigateur de liens dynamiques en sélectionnant
Ajouter un lien dynamique
ou
Modifier le lien dynamique
.
Élément
Nom
Description
1
Basique
Affichez les nœuds du projet que vous pouvez utiliser pour créer un lien dynamique. Cet onglet est désactivé pour les liens dynamiques complexes.
2
Avancé
Affichez l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le navigateur de liens dynamiques. Consultez la rubrique Éditeur de liens dynamiques complexes.
3
Filtrez les nœuds.
4
Chemin
Cible de la variable sélectionnée.
5
Rechercher
Recherchez des nœuds.
6
Projet
Parcourez le modèle d’information du projet.
7
Attribut
Attribut OPC UA à appliquer au nœud sélectionné.
8
Format
Format à appliquer à la variable sélectionnée.
9
Indices du tableau
Index de tableau de la variable sélectionnée. Cette option s'affiche uniquement pour les variables de tableau.
10
Indice de bit
Index pour accéder au bit spécifié de la variable sélectionnée.
11
Annuler
Annulez la création du lien dynamique. Au lieu de sélectionner
Annuler
, vous pouvez sélectionner une zone vide en dehors du navigateur de liens dynamiques.
12
Sélectionner
Permet de créer un lien dynamique avec l’objet sélectionné.
13
Retirer le lien
Retirez le lien dynamique. Si le lien dynamique ne peut pas être retiré, l’option
Restaurer le lien
s’affiche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.