Format du nœud parent
Si un lien dynamique est défini entre deux nœuds du même type de données, vous pouvez définir le format du nœud parent.
Type de données du nœud source | Format du nœud parent | Description | Exemple |
---|---|---|---|
| 0 (1234) | Représentation décimale sans séparateur de milliers | 7.989 ► 7989 |
Hexadécimal (ff) | Représentation hexadécimale | 45 ► 2d | |
Octal | Représentation octale | 80 ► 55 | |
Binaire | Représentation binaire | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | Arrondi à la première décimale |
|
0,## (1234,56) | Arrondi à la deuxième décimale |
| |
0,### (1234,56) | Arrondi à la troisième décimale |
| |
0.0 (1234.0) | Représentation avec exactement une décimale |
| |
0.00 (1234.00) | Représentation avec exactement deux décimales |
| |
0.000 (1234.000) | Représentation avec exactement trois décimales |
| |
DateTime | hh:mm | Format de date et d'heure, t | 05:30 |
jj/MM/aa | Format de date et d'heure, j | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | Format de date et d'heure étendu, T | 06:01:58 | |
j MMM aaaa | Date étendue, format D | 1 gen 2019 | |
jj/MM/aa, hh:mm | Date et heure étendues, format g | 01/07/2016, 12:59 | |
j MMM aaaa, hh:mm:ss | Disposition générale de la date et de l'heure, format F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
aaaa-MM-jjThh:mm:ss.0000000Z | Norme ISO 8601, format o ou O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [j.]hh:mm:ss[.0000000] | Format c | 2.09:10:2006:10:20 |
[j:]h:mm:ss[,0000000] | Format court général, g | 4:9:10:20 | |
j:hh:mm:ss,0000000 | Format général étendu, G | 4:09:20:15,0000000 |
Fournir une réponse