Configurer le transfert périodique de fichiers via FTP
Combinez
FTPClientLogic
et PeriodicActionLogix
afin d’automatiser le chargement et le téléchargement de fichiers et de dossiers de manière périodique et non interactive. Vous pouvez utiliser cette configuration de serveur FTP pour automatiser les transferts de fichiers et de dossiers entre les dispositifs.- Créez le dossierC:/FtpServeret, à l’intérieur de ce dossier, créez le fichiermyDocument.txt.
- DéfinissezC:/FtpServercomme dossier de démarrage sur le serveur FTP.
- Démarrez le serveur FTP.
- Pour utiliser le serveur FTP qui existe dansBibliothèques de modèles, consultez la rubrique Configuration du serveur FTP et configurez les paramètres de connexion au serveur FTP dans le scriptFTPClientLogic.Les fichiers et dossiers à transférer sont déjà configurés viaFileTransferDownloadetFileTransferUpload.Les pages du projet comprennent :
- Configuration du client FTP. Permet de modifier les paramètres de configuration du client FTP. Le commutateurOverwriteExistingItemsdéfinit si un fichier existant doit être écrasé.
- Transfert de fichiers. Indique comment connecter et déconnecter le client FTP à l’aide des méthodesConnectFTPClientetDisconnectFTPClientet comment télécharger et envoyer à l’aide des méthodesDownloadItemetUploadItem.
- Méthode de sauvegarde périodique. Vous permet d’activer le téléchargement périodique d’un fichier donné à l’aide du scriptPeriodicActionLogic. Le script est configuré avec la valeurPerioddéfinie sur 30 secondes etActiondéfinie surDownloadItem. Consultez la rubrique Exemple de téléchargement.
Fournir une réponse