Propriétés communes
Les propriétés disponibles des objets d’interface utilisateur dépendent de l’objet sélectionné.
NOTE:
Pour toute propriété ayant une valeur numérique non spécifique, la valeur Auto est égale à -1. Si vous double-cliquez sur Auto dans la propriété, -1 s’affiche. Si vous entrez -1 dans la propriété, la valeur affiche Auto.
Propriété | Description | Valeurs |
---|---|---|
Nom | Nom de l’objet. | Valeur de chaîne. |
Type | Type de l’objet. | Valeur non modifiable. |
Apparence
Propriété | Description | Valeurs |
---|---|---|
Visible | Visibilité de l'objet lors de l'exécution |
|
Activé | Indique si l’objet autorise l’interaction de l’utilisateur lors de l’exécution |
|
Opacité | Transparence de l'objet | Valeurs numériques comprises entre 0 et 100, 0 rendant l'objet transparent. |
Clignotement | Permet à l’objet de clignoter périodiquement, ignoré lorsque l’objet n’est pas visible |
|
Rotation | Rotation de l'objet autour du point central | Valeurs numériques. Des valeurs positives indiquent une rotation en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. |
Couleur de bordure | Couleur de la bordure de l'objet | Toute couleur entrée ou sélectionnée de la balise liée. |
Couleur de remplissage | Couleur de remplissage de l'objet | Toute couleur entrée ou sélectionnée de la balise liée. |
Épaisseur de la bordure | Épaisseur de la bordure de l'objet | Valeur numérique. |
Rayon du coin | Courbure des coins d'un rectangle en pixels | Valeur numérique. |
Test de psoitionnement visible | Indique si l’utilisateur peut sélectionner l’objet pour exécuter des méthodes d’événement lors de l’exécution |
|
Déplacer la cible | Détermine si l’objet ou l’objet ancêtre est mobile lors de l’exécution. |
|
Taille et disposition
Propriété | Description | Valeurs |
---|---|---|
Alignement horizontal | Aligne horizontalement les objets sélectionnés dans la fenêtre |
|
Alignement vertical | Aligne verticalement les objets sélectionnés dans la fenêtre |
|
Largeur | Largeur de l'objet | Valeur numérique en pixels |
Hauteur | Hauteur de l'objet | Valeur numérique en pixels |
Marge gauche | Distance en pixels entre le bord gauche de la fenêtre et le côté gauche de l'objet | Valeur numérique |
Marge supérieure | Distance en pixels entre le haut de la fenêtre et le haut de l'objet | Valeur numérique |
Marge droite | Distance en pixels entre le bord droit de la fenêtre et le côté droit de l'objet | Valeur numérique |
Marge inférieure | Distance en pixels entre le bas de la fenêtre et le bas de l'objet | Valeur numérique |
Fournir une réponse