Afficher des graphiques de modèle d’information
Visualisez des modèles d’information des projets
FactoryTalk Optix
sous la forme de graphiques.
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur les modèles d’information du projet, consultez la rubrique Modèle d’information.
Conditions préalables
Installez une application qui affiche des graphiques
DGML
, telle que Microsoft Visual Studio avec le composant Éditeur DGML.
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur les fichiers
DGML
, consultez Informations de référence sur le langage DGML (Directed Graph Markup Language) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.- Pour afficher des graphiques de modèle d’information
- Effectuez l’une des actions suivantes :
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la propriété.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de projet.
- SélectionnezAnalyse du modèle, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Graphique du modèle d’informations (Projet uniquement). Visualisez uniquement les nœuds, les types et les références liés au projet utilisateur.
- Graphique du modèle d’informations (Ignorer les espaces de noms OPCUA/Core). Visualisez les nœuds, les types et les références du projet utilisateur et des espaces de noms des modulesFTOptix, à l’exception de l’espace de noms OPC-UA et Core.
- Graphique du modèle d’informations. Visualisez tous les nœuds, les types et les références de tout espace de noms.
Fournir une réponse