InformationModel.MakeObject<T>(browseName)
Crée un objet de projet du type
<T>
spécifié et renvoie un objet C# correspondant du même type.
CONSEIL:
Au moment de la conception, l’API fonctionne uniquement si le type spécifié est prédéfini (contenu dans les modules FTOptix).
static T MakeObject<T>(QualifiedNamebrowseName);
Arguments
- T
- Classe C#IUAObjectqui correspond à la classe d'objet C# à renvoyer et au type d'objet dont le nouvel objet est dérivé.
- browseName(QualifiedName)
- LeBrowseNamedu nouvel objet.
Renvoie
- T
- Objet C# correspondant à l'objet de projet créé.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui crée un objet
NewMotor
de type Motor
:var myObj = InformationModel.MakeObject<Motor>("NewMotor"); Owner.Add(myObj);
Fournir une réponse