InformationModel.MakeObject(browseName)

Crée un objet de projet de type
BaseObject
et renvoie un objet C#
IUAObject
correspondant.
static IUAObject MakeObject(
browseName
);

Arguments

browseName
(QualifiedName)
Le
BrowseName
du nouvel objet.

Renvoie

IUAObject
Objet C# correspondant à l'objet de projet créé.

Exemple

L'exemple suivant présente une API qui crée un objet
Motor
et renvoie un objet C# correspondant, qui est attribué à la variable
motor
. L'objet
Motor
est ensuite ajouté au nœud parent du NetLogic.
var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); Owner.Add(motor);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.