Gérer les chemins de fichiers et de ressources
La classe C# statique
ResourceURI
représente le chemin (URI) d’un fichier ou d’une ressource à l’intérieur ou à l’extérieur du projet.
CONSEIL:
La classe
ResourceURI
représente le même type de données pour les variables. Par exemple, la propriété Path
d’un objet Image
.ResourceURI Propriétés de l'objet
ResourceURI
Propriétés de l'objetLe tableau suivant présente les propriétés de la classe
ResourceURI
et les méthodes que la classe expose à des fichiers ou ressources de référence.Propriétés | Type de données | Description |
---|---|---|
URIType | URIType | Type de chemin contenu :
|
ProjectRelativePath | string | Chemin relatif d’un fichier par rapport au dossier ProjectFiles . |
ApplicationRelativePath | string | Chemin relatif d’un fichier par rapport au dossier ApplicationFiles . |
AbsoluteFilePath | string | Chemin absolu d’un fichier externe au projet. |
URI | string | Chemin absolu d’une ressource générique. |
En fonction de la valeur de la propriété
URIType
d’un objet de type ResourceURI
, d’autres propriétés peuvent exposer ou non une valeur.URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (par exemple, une URL HTTP) |
ProjectRelative | Chemin relatif vers le dossier ProjectFiles . | - | - | Chemin absolu |
ApplicationRelative | - | Chemin relatif par rapport au dossier ApplicationFiles . | - | Chemin absolu |
AbsoluteFilePath | - | - | Chemin absolu | Chemin absolu |
Fournir une réponse