IUANode.ChildrenRemoteRead(timeoutMilliseconds)
Renvoie la liste de toutes les variables enfants directes du nœud sur lequel elle est appelée. L'argument facultatif définit le délai d'expiration.
IEnumerable<RemoteChildVariableValue> ChildrenRemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
Arguments
- timeoutMilliseconds(Double)
- Le délai d’expiration, exprimé en millisecondes, après lequel l’API génère une exception.CONSEIL: Si elle n’est pas spécifiée, la valeur par défaut de l’argument est30000(30 secondes).
Renvoie
- IEnumerable<RemoteChildVariableValue>
- Liste des variables enfants directes du nœud, exprimée en tant que paire des propriétés suivantes de la classeRemoteChildVariableValue:
- RelativePath(string)
- Chemin relatif vers la variable à l'intérieur du nœud.
- Value(UAValue)
- Valeur de la variable.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui renvoie la liste
reads
de toutes les variables contenues dans le nœud myNode
. Pour chaque variable (item
), un message est généré indiquant le chemin et la valeur relatifs.Si l'API renvoie une erreur ou si le délai d'expiration défini est atteint, le code dans l'exemple suivant génère un message d'erreur composé de
et un code d’erreur attendu pour l’API.Échec de ChildrenRemoteRead :
var myNode = Project.Current.Get("CommDrivers/Driver1/Station1/Tags/TagStructure1"); try { var reads = myNode.ChildrenRemoteRead(); foreach (var item in reads) Log.Info("Tag " + item.RelativePath + " has value " + item.Value); } catch (Exception ex) { Log.Error("ChildrenRemoteRead failed: " + ex.ToString()); }
Fournir une réponse