Configuration système requise

Utilisez la configuration système requise pour déterminer si vos ordinateurs peuvent exécuter
FactoryTalk®Optix
et l’
Applications FactoryTalk Optix
.

Configuration matérielle requise pour l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio

Pour optimiser les performances de l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
, l’ordinateur doit satisfaire ou dépasser la configuration matérielle requise suivante :
  • Processeur Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 Go de mémoire vive (RAM)
  • Espace disponible sur le disque dur de 20 Go

Configuration logicielle requise pour l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio

  • Microsoft® Windows 10 (x64) ou Microsoft Windows 11 (x64)
  • Un éditeur de code externe pour développer du code NetLogic C# personnalisé
    NOTE:
    Rockwell Automation
    recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.

Configuration logicielle requise pour l’
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio

  • Un navigateur Web prenant en charge
    FactoryTalk®Hub

Configuration matérielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix

La configuration matérielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix
peut varier en fonction de l’application et du type de dispositif qui l’exécute.

Configuration logicielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64) ou Ubuntu 22 (x64)
NOTE:
FactoryTalk Optix et les applications FactoryTalk Optix peuvent fonctionner dans des hyperviseurs tels que VMware® version 15 ou supérieure. Pour des raisons de compatibilité, le rendu logiciel est utilisé par défaut.
NOTE: Les applications FactoryTalk Optix sont prises en charge sur les appareils Rockwell Automation fermés qui incluent OptixPanels et Embedded Edge Compute fonctionnant sous Yocto (ARM64).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.