Loading
Logo de Rockwell Automation

CUBIC, The Power of Modular Thinking

Le système modulaire CUBIC fournit les produits, les équipements auxiliaires, les outils et l’assistance nécessaires pour concevoir et fabriquer des tableaux de distribution et centres de commande de moteurs optimisés.
Parlez à un expert

Partager:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Centre de commande de moteurs en métal CUBIC avec trois colonnes, de multiples tiroirs amovibles et un écran tactile

Les avantages de l’approche modulaire

Créez des armoires sur mesure en utilisant du matériel et des équipements auxiliaires certifiés CEI et bénéficiant d’une conception qui utilise un logiciel intuitif capable de traiter toutes vos problématiques.

Le système modulaire CUBIC apporte des réponses à vos exigences les plus cruciales :

  • Fabriquez des appareillages et panneaux sur mesure pour s’adapter à l’espace disponible, le budget de votre projet et vos critères de performances.
  • Vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour concevoir et fabriquer des tableaux de distribution et des centres de commande de moteurs adaptés à vos applications les plus exigeantes
  • Modularité = évolutivité facilitée. Évoluez et développez-vous en phase avec vos besoins.
  • Concevez des systèmes optimaux pour votre usine – la solution modulaire CUBIC est indépendante des marques.
  • Aucune conception superflue. Le meilleur de l’ingénierie est associé à plusieurs emplacements d’entrée d’alimentation.
  • Réduisez les délais d’accréditation – les systèmes modulaires CUBIC sont testés et vérifiés par les laboratoires d’essai les plus réputés au monde.
  • Des programmes de formation complets vous aident à optimiser la conception, la fabrication et le fonctionnement.
  • Une assistance mondiale pour les prestataires agréés garantit la fourniture de solutions tout en un de qualité élevée.
  • L’utilisation d’un emballage plat réduit l’espace de stockage et la place nécessaires.

L’association avec nos systèmes d’information & d’automatisation intelligents de pointe propulse vos panneaux au niveau supérieur.

Système modulaire CUBIC.

Gagnez en flexibilité, agilité, évolutivité et efficacité.

Fournissez l’intelligence, la connectivité, la protection, les performances et une tranquillité d’esprit totale !

Le système modulaire
Livre numérique : Le système modulaire
Livre numérique
Le système modulaire

Le système modulaire CUBIC fournit de nombreuses possibilités de fabrication de panneaux testés.

Avec le système modulaire, le choix des composants électriques vous revient entièrement. La polyvalence concernant la largeur, la hauteur et la profondeur fait que le panneau peut être conçu pour être parfaitement adapté à son lieu d’installation, et qu’il peut être modifié ou agrandi à souhait.

Télécharger maintenant

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
VIDÉO
CUBIC, The Power of Modular Thinking

Nous croyons à la libération du potentiel par la réflexion modulaire.

L’attention unique que nous portons à la modularité permet à n’importe quel partenaire de se conformer aux besoins et exigences individuels.

Nous investissons dans des relations fortes et durables avec les clients, fondées sur un haut degré de proximité métier.

Nous nous démarquons par notre assistance unique, nos produits de qualité élevée, des solutions soigneusement testées, ainsi que par notre approche durable, notre fiabilité et notre indépendance.

Nous proposons des systèmes d’armoire adaptables exclusifs et une assistance adaptée à chaque intégrateur. 

Une production largement améliorée dans une usine chimique égyptienne, grâce aux solutions d’automatisation, de commande de moteurs et d’armoire de Rockwell Automation
Centre de commande de moteurs en métal CUBIC avec trois colonnes, de multiples tiroirs amovibles et un écran tactile
Article
Une production largement améliorée dans une usine chimique égyptienne, grâce aux solutions d’automatisation, de commande de moteurs et d’armoire de Rockwell Automation

Rockwell Automation a annoncé que sa technologie d’automatisation et de centre de commande de moteurs (MCC) jouera un rôle clé dans le programme de modernisation de l’entreprise égyptienne Abu Zaabal Fertilizer Chemical co (AZFC).


Un logiciel Galaxy, pour faire le plein de ressources et d’idées

Retirez le maximum de performances et de valeur de vos armoires modulaires CUBIC avec notre logiciel de conception intuitif. 

  • Optimisez vos conceptions
  • Soyez opérationnel rapidement grâce à son interface intuitive
  • Bénéficiez d’une formation complète pour un TRS maximum
  • Économisez du temps et des coûts
    • Les ingénieurs d’études peuvent être plus productifs
    • Abaissez les niveaux de compétences requis pour l’assemblage et le câblage des panneaux
  • Optimisez et réduisez l’encombrement des panneaux et diminuez l’ingénierie inutile
    • Mesure précise de la température
    • Moins d’espace nécessaire avec des dimensions sur mesure
  • Crée automatiquement une nomenclature complète
    • Envoi à un seul fournisseur
    • Moins d’erreurs
    • Assemblage plus rapide
  • Intégration à un logiciel de plus haut niveau pour une plus grande précision du stockage, de l’assemblage et du déroulement des opérations
Équipement du système modulaire Cubic

  • Évitez une ingénierie excessive !
    Délivrez plus de puissance puis efficacement

    Les barres collectrices flexibles Cu-flex libèrent le potentiel de conception :
     

    • Fournies prêtes à l’emploi dans une multitude de longueurs de 160 à 1120 mm
    • Pas de raccourcissement, dénudage, pliage ou perçage aux fins d’adaptation
    • Grâce à une technique brevetée, les extrémités de la barre collectrice sont forgées en une masse solide
    • Sa surface de contact permet d’établir des connexions sans entretien
    • Installation synonyme de gain de temps
  • Une formation globale adaptée à vos besoins
    Soyez opérationnel et rentable... rapidement

    Le programme de formation global de CUBIC est une formation unique spécialement conçue pour les tableautiers, les ingénieurs d’études et autres personnes associées à la construction de tableaux de distribution et armoires personnalisées.

    Le programme est conçu pour optimiser et développer vos compétences en tant que partenaire de CUBIC, sur la base de modules de formations théoriques et pratiques. Le programme vous permet d’acquérir une connaissance technique approfondie des produits et des outils auxiliaires de CUBIC, tout en acquérant des connaissances importantes sur les normes internationales, les essais de type et la conception pratique des tableaux de distribution.

    À l’issue du programme, vous deviendrez un partenaire CUBIC certifié et aurez acquis toutes les qualifications requises pour proposer à vos clients des solutions optimales.

  • Une combinaison gagnante de technologie et de protection
    L’avantage de l’intégrateur système

    Lorsque vous utilisez le système modulaire CUBIC en association avec les composants Rockwell Automation, vous accédez à tout le nécessaire pour concevoir et fabriquer des tableaux de distribution et des centres de commande de moteurs optimisés et certifiés CEI, ce rapidement, plus efficacement et du premier coup.

    Vos clients bénéficient alors d’une solution modulaire, flexible et facile à faire évoluer au rythme de leur développement.

  • Modularité, évolutivité et déploiement facilité
    Flexibilité pour les OEM

    Réduisez les délais et les coûts de conception de panneaux d’appareillages. Rationalisez votre processus de conception et accélérez la certification ainsi que la commercialisation.

    En association avec les composants Rockwell Automation, vous obtenez une solution certifiée CEI, qui peut être disponible dans une nomenclature matérielle unique. Cette approche accélère l’intégration, réduit la charge de travail et permet à vos solutions d’être opérationnelles rapidement.

  • La fabrication de panneaux de distributeurs passe au niveau supérieur
    Plus de choix et de capacités

    Modularisez la fabrication de panneaux, rationalisez la conception, la fabrication et les tests, et libérez des emplacements de stockage.

    En tant que distributeur fabricant de panneaux, si vous rejoignez notre programme d’intégrateurs systèmes, vous bénéficierez de l’assistance, des connaissances et des capacités disponibles à l’échelle mondiale vous permettant de passer au niveau supérieur en matière de produits et de pénétration du marché.

  • Non à la spécialisation, oui à la standardisation
    Produits pour les utilisateurs finaux

    Des applications exclusives ne requièrent pas toujours du matériel spécialisé. Le système modulaire CUBIC propose une solution adaptée à l’ensemble des tailles, formes, volumes et zones envisagés... puis il peut être étendu dans chaque direction pour accompagner votre croissance. Vous n’avez pas besoin d’expertise dans les domaines de la conception et de la fabrication de panneaux, vous recevez une formation complète et vous bénéficiez d’une solution pérenne, certifiée opérationnelle et éprouvée dans des centaines d’applications dans le monde.

  • Évitez une ingénierie excessive !
    Délivrez plus de puissance puis efficacement

    Les barres collectrices flexibles Cu-flex libèrent le potentiel de conception :
     

    • Fournies prêtes à l’emploi dans une multitude de longueurs de 160 à 1120 mm
    • Pas de raccourcissement, dénudage, pliage ou perçage aux fins d’adaptation
    • Grâce à une technique brevetée, les extrémités de la barre collectrice sont forgées en une masse solide
    • Sa surface de contact permet d’établir des connexions sans entretien
    • Installation synonyme de gain de temps
  • Une formation globale adaptée à vos besoins
    Soyez opérationnel et rentable... rapidement

    Le programme de formation global de CUBIC est une formation unique spécialement conçue pour les tableautiers, les ingénieurs d’études et autres personnes associées à la construction de tableaux de distribution et armoires personnalisées.

    Le programme est conçu pour optimiser et développer vos compétences en tant que partenaire de CUBIC, sur la base de modules de formations théoriques et pratiques. Le programme vous permet d’acquérir une connaissance technique approfondie des produits et des outils auxiliaires de CUBIC, tout en acquérant des connaissances importantes sur les normes internationales, les essais de type et la conception pratique des tableaux de distribution.

    À l’issue du programme, vous deviendrez un partenaire CUBIC certifié et aurez acquis toutes les qualifications requises pour proposer à vos clients des solutions optimales.

  • Une combinaison gagnante de technologie et de protection
    L’avantage de l’intégrateur système

    Lorsque vous utilisez le système modulaire CUBIC en association avec les composants Rockwell Automation, vous accédez à tout le nécessaire pour concevoir et fabriquer des tableaux de distribution et des centres de commande de moteurs optimisés et certifiés CEI, ce rapidement, plus efficacement et du premier coup.

    Vos clients bénéficient alors d’une solution modulaire, flexible et facile à faire évoluer au rythme de leur développement.

  • Modularité, évolutivité et déploiement facilité
    Flexibilité pour les OEM

    Réduisez les délais et les coûts de conception de panneaux d’appareillages. Rationalisez votre processus de conception et accélérez la certification ainsi que la commercialisation.

    En association avec les composants Rockwell Automation, vous obtenez une solution certifiée CEI, qui peut être disponible dans une nomenclature matérielle unique. Cette approche accélère l’intégration, réduit la charge de travail et permet à vos solutions d’être opérationnelles rapidement.

  • La fabrication de panneaux de distributeurs passe au niveau supérieur
    Plus de choix et de capacités

    Modularisez la fabrication de panneaux, rationalisez la conception, la fabrication et les tests, et libérez des emplacements de stockage.

    En tant que distributeur fabricant de panneaux, si vous rejoignez notre programme d’intégrateurs systèmes, vous bénéficierez de l’assistance, des connaissances et des capacités disponibles à l’échelle mondiale vous permettant de passer au niveau supérieur en matière de produits et de pénétration du marché.

  • Non à la spécialisation, oui à la standardisation
    Produits pour les utilisateurs finaux

    Des applications exclusives ne requièrent pas toujours du matériel spécialisé. Le système modulaire CUBIC propose une solution adaptée à l’ensemble des tailles, formes, volumes et zones envisagés... puis il peut être étendu dans chaque direction pour accompagner votre croissance. Vous n’avez pas besoin d’expertise dans les domaines de la conception et de la fabrication de panneaux, vous recevez une formation complète et vous bénéficiez d’une solution pérenne, certifiée opérationnelle et éprouvée dans des centaines d’applications dans le monde.

  • Évitez une ingénierie excessive !
    Délivrez plus de puissance puis efficacement

    Les barres collectrices flexibles Cu-flex libèrent le potentiel de conception :
     

    • Fournies prêtes à l’emploi dans une multitude de longueurs de 160 à 1120 mm
    • Pas de raccourcissement, dénudage, pliage ou perçage aux fins d’adaptation
    • Grâce à une technique brevetée, les extrémités de la barre collectrice sont forgées en une masse solide
    • Sa surface de contact permet d’établir des connexions sans entretien
    • Installation synonyme de gain de temps
  • Une formation globale adaptée à vos besoins
    Soyez opérationnel et rentable... rapidement

    Le programme de formation global de CUBIC est une formation unique spécialement conçue pour les tableautiers, les ingénieurs d’études et autres personnes associées à la construction de tableaux de distribution et armoires personnalisées.

    Le programme est conçu pour optimiser et développer vos compétences en tant que partenaire de CUBIC, sur la base de modules de formations théoriques et pratiques. Le programme vous permet d’acquérir une connaissance technique approfondie des produits et des outils auxiliaires de CUBIC, tout en acquérant des connaissances importantes sur les normes internationales, les essais de type et la conception pratique des tableaux de distribution.

    À l’issue du programme, vous deviendrez un partenaire CUBIC certifié et aurez acquis toutes les qualifications requises pour proposer à vos clients des solutions optimales.

  • Une combinaison gagnante de technologie et de protection
    L’avantage de l’intégrateur système

    Lorsque vous utilisez le système modulaire CUBIC en association avec les composants Rockwell Automation, vous accédez à tout le nécessaire pour concevoir et fabriquer des tableaux de distribution et des centres de commande de moteurs optimisés et certifiés CEI, ce rapidement, plus efficacement et du premier coup.

    Vos clients bénéficient alors d’une solution modulaire, flexible et facile à faire évoluer au rythme de leur développement.

  • Modularité, évolutivité et déploiement facilité
    Flexibilité pour les OEM

    Réduisez les délais et les coûts de conception de panneaux d’appareillages. Rationalisez votre processus de conception et accélérez la certification ainsi que la commercialisation.

    En association avec les composants Rockwell Automation, vous obtenez une solution certifiée CEI, qui peut être disponible dans une nomenclature matérielle unique. Cette approche accélère l’intégration, réduit la charge de travail et permet à vos solutions d’être opérationnelles rapidement.

  • La fabrication de panneaux de distributeurs passe au niveau supérieur
    Plus de choix et de capacités

    Modularisez la fabrication de panneaux, rationalisez la conception, la fabrication et les tests, et libérez des emplacements de stockage.

    En tant que distributeur fabricant de panneaux, si vous rejoignez notre programme d’intégrateurs systèmes, vous bénéficierez de l’assistance, des connaissances et des capacités disponibles à l’échelle mondiale vous permettant de passer au niveau supérieur en matière de produits et de pénétration du marché.

  • Non à la spécialisation, oui à la standardisation
    Produits pour les utilisateurs finaux

    Des applications exclusives ne requièrent pas toujours du matériel spécialisé. Le système modulaire CUBIC propose une solution adaptée à l’ensemble des tailles, formes, volumes et zones envisagés... puis il peut être étendu dans chaque direction pour accompagner votre croissance. Vous n’avez pas besoin d’expertise dans les domaines de la conception et de la fabrication de panneaux, vous recevez une formation complète et vous bénéficiez d’une solution pérenne, certifiée opérationnelle et éprouvée dans des centaines d’applications dans le monde.

Vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Remplissez le formulaire de contact et un de nos experts vous contactera.

Parlez à un expert
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: