Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais, les auxiliaires de commande, les sorties d’automate programmable et plus encore. Ils peuvent faire l’objet d’un montage sur rail DIN pour une installation rapide et constituent une solution idéale pour les configurations haute densité. Nous proposons des modules de protection électronique des circuits, des disjoncteurs et des protections moteur, notamment des systèmes de protection modulaires, des relais de protection à semi-conducteurs ou bimétalliques, des parasurtenseurs et des filtres.
Disjoncteurs
Les disjoncteurs incluent des disjoncteurs sur rail DIN industriels, des disjoncteurs miniatures haute densité, des protecteurs de circuit moteur, des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs miniatures et des dispositifs de protections supplémentaires. Nous proposons un grand nombre de configurations, ainsi que de plages de tension et de courant, pour répondre à vos besoins.
Commutateurs et interrupteurs de charge
Nos commutateurs et interrupteurs de charge vous offrent des solutions de pointe pour pratiquement n'importe quelle application. Vous pouvez utiliser des interrupteurs de charge Série 194E et des commutateurs/interrupteurs de charge Série 194L comme moyen de sectionnement au niveau du moteur, conformément à l'article 430-J du Code national de l'électricité (NEC).
Sectionneurs
Nos sectionneurs sont disponibles en versions à profondeur fixe et variable, avec montage à bride ou sur porte. Nos interrupteurs sont conformes aux normes NEMA, CEI et UL. Nous proposons une grande diversité de versions avec et sans fusible de 20 à 1 250 A, dans des configurations ouvertes et en boîtiers.
Module de protection des circuits électroniques
Nos modules de protection des circuits électroniques protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules surveillent à la fois la tension d'alimentation et les courants de charge et améliorent la protection des disjoncteurs thermomagnétiques standard.
Porte-fusibles
Les porte-fusibles offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Ces porte-fusibles excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges du moteur et la protection de groupe de petites charges du moteur.
Protections moteur basse tension
Les protections moteur basse tension comprennent une large sélection de relais thermiques, de protections de moteur en boîtiers et de systèmes de protection modulaires. Cette offre de produits couvre les relais bilames et les relais électroniques de protection, ainsi que les disjoncteurs de protection moteur.
Protections moteur moyenne tension
Les protections moteur moyenne tension comprennent la protection de moteur/ligne d'alimentation Série 857 et le relais de protection différentiel Série 865 afin de répondre à vos exigences de protection de moteur et de ligne d'alimentation.
Relais de surveillance
La famille des relais monovalents MachineAlert™ dédiés à la protection moteur offre des fonctions de protection renforcée que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur. Ces relais répondent aux exigences des applications pour une protection renforcée reposant sur la tension, le courant, la thermistance, l'alimentation et le facteur de puissance. Les relais MachineAlert représentent un choix économique permettant de protéger les investissements en équipement et de réduire la durée des arrêts de production.
Parasurtenseurs et filtres
Les parasurtenseurs et les filtres sont conformes aux exigences industrielles en matière de filtrage et de protection contre les surtensions. Nos parasurtenseurs et nos filtres apportent la protection adéquate aux variateurs de moteur, aux contacteurs, aux commutateurs de batteries de condensateurs et à bien d'autres composants. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.
Lors du ROK Talk sur les Composants industriels Épisode 6, Bill et Paul dialoguent avec Simon Johnson, Consultant en technologies, à propos de l’histoire, de l’objectif et des fonctionnalités uniques de chaque disjoncteur. .Allen‑Bradley est réputé pour son utilisation d’abréviations, en particulier lorsque cela concerne les disjoncteurs - MCCB, MPCB, MCP et MCB. Quelles sont leurs fonctionnalités et comment savoir lequel utiliser ?