Nos dispositifs de connexion incluent le support réseau pour Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, le support d'alimentation et les systèmes de connexion de sécurité. Nous proposons de nombreux produits pour Micro c.c. (M12), Micro c.a. (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) et M23 : cordons de raccordement, cordons amovibles, câbles en V et en Y, répartiteurs, connecteurs à raccordement sur site et prises de courant. Nos systèmes de câblage d’E/S incluent des modules d’interface et des câbles assurant la connexion via des lignes pré-câblées à des E/S TOR et analogiques. Nous proposons plusieurs borniers CEI et NEMA pour répondre à vos besoins.
Cordons amovibles et cordons de raccordement sur site
Les câbles et cordons amovibles fournissent des connexions sécurisées pour les détecteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain. Nous proposons une gamme étendue de cordons amovibles (connecteurs à chaque extrémité) et de cordons de raccordement (connecteur à une extrémité, fils volants à l'autre), de répartiteurs et de raccords en T, de boîtiers de distribution, de câbles en V et en Y, de connecteurs à raccordement sur site et de prises pour cloison. Ces composants sont disponibles dans diverses configurations de connecteurs et matériaux de boîtier.
Support réseau
Le matériel de câblage réseau comprend des dispositifs de connexion pour les réseaux industriels, dont Ethernet, ControlNet™ et DeviceNet™. Ces dispositifs comprennent des bobines de câbles en vrac, des cordons amovibles, des cordons de raccordement et une gamme complète d’accessoires. Nos composants de support réseau contribuent à garantir les performances réseau tout en simplifiant la construction de votre architecture.
Dispositifs de connexion des supports d'alimentation
Les dispositifs de connexion d’alimentation sont des connecteurs prêts à l’emploi qui assurent l’alimentation des circuits de dérivation moteur triphasés, des départs-moteurs distribués ArmorStart® et l’alimentation en 24 V c.c. des dispositifs auxiliaires, séparément de l’alimentation réseau. Nos dispositifs de connexion comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement, des câbles principaux, des câbles de dérivation, des raccords en T et des raccords réducteurs, des prises pour cloison et des fiches de court-circuitage.
Borniers
Les systèmes de raccordement en borniers comprennent les borniers CEI à vis, les borniers CEI à ressort, les accessoires pour borniers CEI, les borniers NEMA, les accessoires pour borniers NEMA, les borniers avec protection contre les contacts accidentels et les borniers pour montage sur panneau. Nous proposons de nombreux types de borniers aux caractéristiques très diverses : branchement à double niveau, thermocouple, bornier de passage à lame intermédiaire, fusible, mise à la terre, de passage à encombrement réduit, détecteur, connexion enfichable, multicircuit, mini, circuit unique, sectionneur de neutre, isolation, et bien d'autres encore.