Nos bobines de câble Série 889 peuvent être associées à des connecteurs à raccordement sur site pour apporter une meilleure flexibilité, ce qui permet une installation rapide et simple caractéristique d'un système entièrement basé sur des connecteurs. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité.
Présentation
Bobines de câble, PVC calibre 22 et calibre 18, Série 889
- Offre des styles AWM à 3, 4, 5 et 6 conducteurs
- Inclut des conducteurs de calibres 22 ou 18
- Inclut des conducteurs à code de couleurs CEI ou du secteur automobile
- Offre des versions tressées blindées ou non blindées
- Offre des gaines en polychlorure de vinyle (PVC) jaune, bleu, noir et rouge
Bobines de câble, PUR calibre 22 et TPE calibre 18, Série 889
- Offre des styles AWM à 4 ou 5 conducteurs
- Inclut des conducteurs de calibres 22 ou 18
- Inclut des conducteurs à code de couleurs CEI
- Offre un concept de câble homologué Flex testé à 8 millions de cycles
- Inclut des gaines jaunes résistantes à l'huile et aux produits chimiques
- Inclut des gaines rouges vous permettant d'identifier les réseaux de sécurité sur vos machines
- Offre une gaine TPE résistante aux scories de soudure
Sélection de produit
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
889-C8KC-S100 | Cable Spool, 8 conductor, Red Jacket, 100 m | Active | ||
889-C5EC-S50 | Cable Only 889 | Active | ||
889-C4EC-S50 | Cable Only 889 | Active | ||
889-C4HJ-S50 | Cable Only 889 | Active | ||
889-C5UC-S50 | Cable Only 889 | Active | ||
889-C8KC-S200 | Cable Spool , 8 conductor, Red Jacket, 200 m | Active | ||
889-C4AE-S50 | Cable Only 889 | Active | ||
889-C5AC-S50 | Cable Only 889 | Active | ||
889-C8KC-S50 | Cable Spool, 8 conductor, Red Jacket, 50 m | Active | ||
889-C3AEA-S50 | Cable Only 889 | Active |
- Catalog Number
- 889-C8KC-S100
- Description
- Cable Spool, 8 conductor, Red Jacket, 100 m
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 889-C5EC-S50
- Description
- Cable Only 889
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 889-C4EC-S50
- Description
- Cable Only 889
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 889-C4HJ-S50
- Description
- Cable Only 889
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 889-C5UC-S50
- Description
- Cable Only 889
- Lifecycle
- Active
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Composants essentiels : fiche produit sur la connectivité et le support Ethernet | 1585-PP004 |