Nos boîtiers de distribution IDC incluent des ports avec raccordement à 3 fils et ils sont disponibles sur un boîtier à 8 ports. Nos prises pour cloison IDC sont équipées de connecteurs en zinc moulés sous pression à 4 conducteurs et elles sont particulièrement adaptées pour le raccordement des câbles vers les coffrets, avec la flexibilité de la personnalisation sur site.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898h-p58pt-b5-distributionbox-right1--large-312w255h.jpg)
Boîtiers de distribution IDC
Nos boîtiers de distribution IDC Série 898 représentent un excellent moyen d'augmenter la flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Ils nécessitent moins d'espace que des fils disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés et permettent le remplacement simple de câbles là où ils s'endommagent facilement.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888h-t4dc3-om5-idcconnector-right1--large-312w255h.jpg)
Prises pour cloison IDC
Nos prises de courant IDC sont pratiques car elles permettent de réaliser des connexions IDC au moyen de prises destinées à être installées dans une cloison ou un panneau. Ce connecteur en zinc moulé sous pression à 4 conducteurs est particulièrement adapté au raccordement des câbles vers les coffrets, avec la flexibilité de la personnalisation sur site.