Nos systèmes de connexion Mini Série 889N comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement, des boîtiers de distribution, des répartiteurs, des raccords en T, des connecteurs à raccordement sur site et des prises pour cloison. Les connecteurs à 2, 3, 4, 5 ou 6 broches standard sont parfaits pour les applications plus puissantes. Les cordons amovibles et les cordons de raccordement de type Mini sont disponibles dans des longueurs standard avec un code de couleurs de fils alternatif (États-Unis, secteur automobile américain et CEI) ou dans une gaine STOOW-A à usage intensif.
Cordons amovibles & cordons de raccordement Mini
Nos cordons de raccordement et cordons amovibles Mini série 889N fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Les options de câblage pour cordons de raccordement incluent un connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).
Répartiteurs & raccords en T Mini
Nos répartiteurs et raccords en T Mini série 898N et 1485P fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les connecteurs peuvent être droits ou à angle droit et sont dotés de détrompeurs pour éviter les erreurs de câblage. Nos options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Nos options pour cordons de raccordement incluent un câble avec connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).
Bornes à vis mini
Nos bornes à vis mini série 871A sont des dispositifs passifs pour du câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ils comportent des bornes à vis ou des connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) pour un assemblage rapide et facile de câbles personnalisés en atelier. Ils peuvent être droits ou à angle droit et sont disponibles pour différents diamètres de câble.
Connecteurs femelles à montage sur panneau mini
Nos connecteurs femelles à montage sur panneau mini Série 888N présentent un filetage ½ po. 14 NPT et des conducteurs calibre 16 AWG à usage intensif.
Boîtiers de distribution mini
Nos boîtiers de distribution mini série 898N représentent un excellent moyen d’augmenter la flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Ils prennent moins de place que des fils de disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés, et ils simplifient le remplacement de câbles là où ils s'endommagent facilement.