Nos systèmes de connexion Mini-plus série 889N comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement et des prises de courant pour montage sur panneau à usage intensif afin d'offrir des connexions sécurisées pour les dispositifs utilisant jusqu'à 12 broches.
Cordons amovibles & cordons de raccordement Mini-Plus
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Mini-Plus série 889N fournissent des connexions sécurisées pour des dispositifs utilisant jusqu’à 12 broches. Les connecteurs surmoulés en polychlorure de vinyle (PVC) peuvent être droits ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage.
Connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus
Nos connecteurs femelles à montage sur panneau Mini-Plus série 888N sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau. Disponibles en versions mâles ou femelles, ils ont un filetage ½ po. 14 NPT et des conducteurs calibre 16 AWG à usage intensif.