Nos systèmes de connexion Pico (M8) Série 889P comprennent des cordons amovibles, des cordons de raccordement, des boîtiers de distribution, des répartiteurs, des câbles en V, des connecteurs à raccordement sur site et des prises de courant pour montage sur panneau. Nos dispositifs comprennent des connecteurs à 3 ou 4 broches standard de type à visser ou enclipsables avec des configurations droites ou à angle droit. Les cordons amovibles et les cordons de raccordement sont équipés de connecteurs surmoulés et sont disponibles dans diverses longueurs et divers matériaux de gaine.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picocordsetpatchcordfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cordons amovibles & cordons de raccordement Pico (M8)
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Pico (M8) série 889P fournissent des connexions sécurisées pour les dispositifs de terrain ayant un nombre élevé de broches, à l’aide de connecteurs de type M8. Dotés d'un connecteur mâle intégral à une extrémité et de fils libres sur l'autre, les cordons amovibles permettent une connectivité simple et rapide entre les dispositifs de terrain et les bornes de raccordement. Les cordons de raccordement disposent d'un câble avec un connecteur intégral à chaque extrémité (un mâle et un femelle) et ils permettent de coupler efficacement des dispositifs de terrain basés sur des connecteurs.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879dz-f4aedm-picovycablefamily-right3-large-312w255h.jpg)
Câbles en V & en Y Pico (M8)
Nos câbles en V et en Y Pico (M8) série 879P sont équipés d’écrous d’accouplement à visser afin d’obtenir un raccordement renforcé fiable et d’une gaine jaune en polychlorure de vinyle (PVC) très visible. Ils fournissent des connexions sécurisées pour les détecteurs de proximité, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-32yy-pm4-picosplitter-right2-large-312w255h.jpg)
Répartiteurs & raccords en T Pico (M8)
Nos répartiteurs et raccords en T Pico (M8) série 898P sont constitués d’un câble unique avec un connecteur mâle qui se divise en deux connecteurs femelles, vous permettant de brancher deux dispositifs sur une seule douille d’E/S.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-picoscrewterminalfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes à vis Pico (M8)
Nos bornes à vis Pico (M8) série 871A sont des dispositifs passifs pour câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ces modèles à 4 ou 5 broches comportent des bornes à vis ou des connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) pour un assemblage rapide et facile des câbles personnalisés en atelier. Ils sont disponibles pour différents diamètres de câble.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/888p-picopanelmountreceptacle-right2-large-312w255h.jpg)
Prises pour cloison à montage sur panneau Pico (M8)
Nos prises à montage sur panneau Pico (M8) série 888P sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau. Ces connecteurs à 3 ou 4 fils, disponibles en version mâle ou femelle, sont idéaux pour des coffrets et permettent la création de configurations de câblage personnalisées.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889p-picoidcfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Connecteurs à déplacement d'isolant Pico (M8)
Nos connecteurs à déplacement d’isolant (IDC) Pico (M8) série 889P facilitent l’assemblage des câbles QD personnalisés en atelier. L'installation du connecteur sur le câble ne nécessite aucun outil. Insérez simplement les conducteurs non dénudés dans le connecteur, puis torsadez les extrémités du connecteur ensemble. Le résultat est une connexion électrique robuste, étanche aux gaz, dans un boîtier solide de classe IP67. Ces connecteurs sont disponibles dans diverses configurations mâles et femelles à 3 ou 4 broches.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898p-picodistributionbox-right6-large-312w255h.jpg)
Boîtiers de distribution Pico (M8)
Nos boîtiers de distribution Pico (M8) série 898P permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via un seul câble. Chaque boîtier passif est équipé de prises pour cloison femelles à filetage interne (4, 6, 8 ou 10 en fonction du modèle) pour faciliter la connexion avec des fiches de raccordement à déconnexion rapide. Tous les boîtiers disposent de versions de voyant d'état pour entrées PNP.