Notre support réseau ControlNet™ et nos dispositifs de connexion offrent la flexibilité nécessaire à la conception de votre réseau. Le câble coaxial ControlNet est de type RG6 à faible perte et à quadruple blindage pour les installations courantes. Le support en fibre ControlNet vous permet d’étendre une partie de votre réseau, assure l’immunité aux interférences électromagnétiques (EMI) et permet l’installation dans un environnement dangereux. Nous proposons une grande diversité de connecteurs, dérivations, connecteurs de terminaison, répéteurs et outils pour systèmes coaxiaux et optiques. Choisissez le type de câble en fonction de l'application et/ou de l'environnement d'installation de votre système.
Présentation
- Disponibles en haute flexibilité et en polychlorure de vinyle (PVC) standard
- Inclut un câble de 200 microns
- Disponible en plusieurs longueurs : 10, 20, 30, 60, 100 et 300 m (32,8 / 65,6 / 98,4 / 196,8 / 328,1 / 984,2 pi)
- À utiliser avec un répéteur 1786-RPFS
- Utilisez un adaptateur répéteur pour fournir un courant maximum de 1,6 A à 5 V c.c. pour alimenter les modules du répéteur
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Liste des composants système du support ControlNet | AG-PA002 |