Nous proposons une gamme complète de liaisons physiques Ethernet industrielles, notamment des produits à connectivité M12, à connectivité Variante 1 standard et à connectivité RJ45. Notre support Ethernet est spécifiquement conçu pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Il associe un câble spécialement conçu à un connecteur résistant pour assurer l'intégrité et les performances du réseau.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889-cable-and-cablespool-family1-large-312w255h.jpg)
Bobines de câble Ethernet
Nos bobines de câble Ethernet série 1585 alimentent une connexion réseau fiable dans des environnements difficiles. Le débit à grande vitesse permet le transfert de plus de données dans un laps de temps plus court. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité. Nous proposons des câbles à paire torsadée non blindée, des câbles à paire torsadée blindée et des câbles 600 V.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/on-machine-cables-family--large-312w255h.jpg)
Câbles M12 On-Machine
Nos câbles M12 On-Machine™ comportent un connecteur IP67 surmoulé avec un câble à paire torsadée. Ce câble est robuste pour les composants on-machine et les applications à haute flexibilité qui fournissent de meilleures performances dans les applications avec bruit et vibration. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/rj45cablefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Connecteurs pour armoire (RJ45)
Nos connecteurs pour armoire (RJ45) destinés à Ethernet sont conçus pour supporter les applications industrielles IP20 tout en assurant l'intégrité et les performances de votre réseau. Les produits comprennent des cordons de raccordement et des cordons amovibles, des connecteurs à raccordement sur site, une bobine de câble, des raccords à sertir et des adaptateurs pour cloison. Les gaines rouges vous permettent d'identifier facilement les applications de sécurité. Les cordons de raccordement et les cordons amovibles ont été testés mécaniquement et électriquement à l'aide de câbles de catégorie 5e avec des connecteurs de catégorie 6. Ces produits se connectent facilement aux commutateurs Ethernet Allen-Bradley®, aux automates programmables, aux terminaux graphiques PanelView™ et aux variateurs.