Vous cherchez à générer de la valeur plus rapidement, avec une meilleure intégration et davantage de flexibilité ? Notre portefeuille de solutions de commande d’axe vous aide à créer des machines capables, évolutives et connectées qui font avancer votre entreprise. Grâce à la portée mondiale de Rockwell Automation, vous pouvez être sûr que vos appareils sont pris en charge et utilisables dans toute votre entreprise.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
24
de
53
Résultats

0001Servovariateurs Kinetix 5700
Nos servovariateurs Kinetix 5700 offrent la simplicité, la puissance et un gain d’espace nécessaires pour optimiser les mouvements et maximiser la valeur de la machine.

0002Servovariateurs Kinetix 6200
La production de nos servovariateurs Kinetix 6200 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.

0003Servovariateurs Kinetix 6000
La production de nos servovariateurs Kinetix 6000 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.

0004Servovariateurs Kinetix 2000
À partir du mois de décembre 2022, la production des servovariateurs Kinetix 2000 série 2093 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
0005Servovariateurs répartis ArmorKinetix
Concevez des machines plus simples et plus économes en énergie, et exploitez la puissance de la commande d'axe décentralisée avec les servovariateurs répartis ArmorKinetix.

0006Servo-variateurs Kinetix 6500
À partir du mois de décembre 2025, la production des servo-variateurs Kinetix 6500 sera interrompue et, par conséquent, ces produits ne seront plus disponibles à la vente.
0007Servovariateurs Kinetix 5300
Ces servovariateurs EtherNet/IP à axe unique offrent une flexibilité de conception dans une offre rationalisée pour couvrir vos besoins essentiels en matière de construction de machines.

0008Servovariateurs Kinetix 7000
La production de nos servovariateurs Kinetix 7000 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.

0009Servovariateurs Kinetix 5500
Nos servovariateurs Kinetix 5500 constituent des solutions de mouvement EtherNet/IP polyvalentes qui contribuent à simplifier les conceptions et à créer des solutions agiles et rentables.

0010Servovariateurs Kinetix 350
La production de nos servovariateurs Kinetix 350 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
0011Intégré 6000M Kinetix Série, 2094
Rockwell Automation annonce que la production de nos systèmes de motoservovariateur intégré Kinetix® 6000M série 2094 a été interrompue et, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente.

0012Servovariateurs Kinetix 3
À partir du mois de décembre 2022, la production des servovariateurs composant Kinetix 3 série 2071 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.

0013Servovariateurs Kinetix 300
À compter du mois de juillet 2024, la production des servovariateurs d'indexation EtherNet/IP Kinetix 300 série 2097 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.

0014Servovariateurs Kinetix 5100
Les servovariateurs polyvalents Kinetix 5100 augmentent les performances et l'évolutivité de vos machines de petite et moyenne taille.

0015Servovariateurs Ultra 3000
À partir du mois de décembre 2022, la production de nos servovariateurs Ultra 3000 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.

0016Servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP
Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire.

0017Servo-moteurs Kinetix VP
Ces moteurs offrent une commande d'axe intégrée et souple via le réseau EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.

0018Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY
Ces servo-moteurs compacts à faible inertie et hautes performances sont conçus pour optimiser vos applications industrielles à faible consommation d'énergie.

0019Servomoteurs à faible inertie Kinetix VPL
Optimisez le potentiel de votre machine grâce à nos servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL qui vous permettront de déplacer des charges avec des accélérations rapides et une précision exceptionnelle.

0020Servomoteurs de classe alimentaire Kinetix VPF
Ces servomoteurs de classe alimentaire affichent des performances et une durabilité exceptionnelles, ce qui vous permet de respecter les normes d'hygiène tout en maximisant la productivité.

0021Servomoteurs en acier inoxydable Kinetix MPS
Utilisez ces moteurs pour atteindre vos objectifs de fabrication, même dans des environnements de lavage à grande eau, à haute pression ou très caustiques.

0022Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC
Choisissez ces moteurs pour optimiser vos applications à régime continu, obtenir un meilleur rendement et un couple plus élevé à des vitesses supérieures.

0023Servo-moteurs à faible inertie Kinetix MPL
Augmentez votre avantage concurrentiel avec ces moteurs autosynchrones à haut rendement qui fournissent un couple plus élevé dans un format réduit.

0024Servomoteurs asynchrones Kinetix HPK
Augmentez les performances de votre équipement de production en choisissant cette série de moteurs qui combine une puissance élevée et un positionnement précis.