Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT assure un transport rapide et précis pour des charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes. En déplaçant les transporteurs à l'aide de la force électromagnétique, vous pouvez réaliser un transport sans pression à des vitesses inégalées.
Cette version à forte poussée de notre technologie QuickStick est une solution idéale pour les applications exigeantes et est facile à intégrer, qu'il s'agisse de mettre à jour une installation existante ou de développer une nouvelle ligne.
Présentation
Le système de convoyeur intelligent QuickStick HT est conçu pour assurer le transport rapide et précis de charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes. Il constitue la solution idéale dans une grande variété d'applications industrielles et peut fonctionner en pièce blanche, en boîte à gants et dans des environnements immergés.
L'onduleur QuickStick HT 5700 permet de réduire la taille des boîtiers et d'accélérer les vitesses. Il assure également une sécurité fonctionnelle intégrée pour l'arrêt sécurisé du couple.
- Acheminement automatique des véhicules
- Transport anti-collision/sans pression
- Propulsion à semi-conducteurs offrant une grande fiabilité et une durée de vie prolongée
- Communication Ethernet haute vitesse
- Câblage minimal avec des connexions directes de moteur à moteur
- Signal de retour intégré ne nécessitant pas de sondes externes
Caractéristiques
- Accélération : jusqu'à 6 G selon la masse
- Vitesse : jusqu'à 5 m/s (ou plus selon la charge utile)
- Longueur du stator
- Simple largeur : 1 m (3,3 pi) et 0,5 m (1,6 pi)
- Double largeur : 0.5 m (1.6 pi)
- Véhicules par mètre : 2
- Longueur du véhicule (min) : 240 mm (9,4 po)
- Poussée par mètre
- Simple largeur : plus de 2 500 N de poussée par mètre
- Double largueur : plus de 5000 N de poussée par mètre
- Tailles des réseaux d'aimants : 2 à 8 cycles [238 à 958 mm], angle unique et double [104 mm et 206 mm]
- Moteur physique pour les écarts des réseaux d'aimants : 4 à 22 mm (0,16 à 0,87 po)
- Matériau du boîtier : acier inoxydable
- Moteurs scellés disponibles pour les environnements à vide, immergés ou extrêmes : oui
- Répétabilité : ±1 mm
- Sécurité : arrêt sécurisé du couple
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit du système de convoyeur intelligent QuickStick HT | MMI-PP006A | |
Brochure sur la technologie de chariot indépendant | MOTION-BR002 |
Homologations
- Marqué CE
- KC (Corée)
- Maroc
- Certification TÜV
- Listé UL
- Marquage UKCA