Nos moteurs asynchrones haute puissance Kinetix® HPK-Series™ associent haute puissance et positionnement précis. Ils sont équipés d'enroulements optimisés pour l'asservissement combinés avec un retour à haute résolution afin d'apporter la précision que requiert votre application. Ils se basent sur un technologie éprouvée de moteurs asynchrones et offrent une fiabilité et une longévité élevées dans les applications exigeantes.
Présentation
- Capteur haute résolution (jusqu'à 2 millions de points par tour)
- Signal de retour absolu multi-tours en option
- Le bobinage de moteur fournit un couple constant sur un large cycle de vitesse
- Rotor à faible inertie pour des accélérations plus rapides
- Couple continu de 96 à 955 Nm
- Couple de crête de 192 à 1 927 Nm
- Vitesses de base de 1 500 et 3 000 tr/min
- S'intègre à notre servovariateur Kinetix® 7000 pour étendre le choix de solutions de commande d'axe intégrée Kinetix jusqu'à 200 CV (150 kW)
- Connecteur de retour DIN standard et boîte de connexions pour alimentations électriques
- Le refroidissement par soufflerie intégral offre de meilleures performances dans un conditionnement compact
- Montage sur bride et/ou pied CEI standard
Les applications types des servo-moteurs HPK-Series™ sont :
- Conditionnement haute puissance
- Transformation
- Enroulement/Déroulement/Réenroulement
- Coupeuses
- Manutention
- Transformation des métaux
- Moulage par injection
- Couteau de vol
Outils et ressources
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL