Nos servomoteurs compacts multi-usages Kinetix® TLP sont conçus pour améliorer la commande de moteur de précision dans les espaces confinés. Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire. Découvrez comment améliorer l’efficacité de vos procédés et les intégrer en toute transparence dans votre solution complète de commande d’axe pour créer des machines plus performantes offrant une production valorisée.
Libérez le potentiel de procédés adaptables et performants avec nos servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP. Dotés de 8 tailles de bride allant de 46 mm à 235 mm et d’options pour les puissantes de 200 V et 400 V, des moteurs conviennent parfaitement à tout une gamme d’applications faible puissance. Adoptez la polyvalence et l’efficacité avec les servomoteurs compacts Kinetix TLP et redéfinissez ce dont vos machines sont capables.
Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs avec les servo-variateurs Kinetix 5100 ou les servo-variateurs Kinetix 5300.
Product Profiles | Publication |
---|---|
Fiche produit des servo-variateurs Kinetix 5100 et des servomoteurs Kinetix TLP | KNETIX-PP001_-FR-P |
Miscellaneous | Publication |
---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005_-FR-P |