Nos servo-moteurs hygiéniques Kinetix® VPH ont une protection IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et pour supporter un nettoyage par lavage sous pression. Grâce à des performances et une fiabilité exceptionnelles, ces servo-moteurs à faible inertie vous aident à vous conformer aux normes et réglementations du secteur.
Les servo-moteurs hygiéniques Kinetix VPH excellent dans une multitude d'applications et peuvent être configurés afin de vous permettre d'optimiser chaque solution de moteur pour qu'elle corresponde précisément aux exigences de votre procédé unique.
Présentation
Cette plateforme de servo-moteurs offre le même niveau de performance élevée que les servo-moteurs à faible inertie Kinetix® VPL dans un boîtier hygiénique en acier inoxydable de classe 316 afin de répondre aux besoins de vos applications les plus exigeantes. Les servo-moteurs hygiéniques Kinetix VPH sont conçus pour optimiser la valeur de vos procédés tout en vous garantissant la conformité aux normes du secteur.
- Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Couple de crête de 2,76 à 73,5 Nm (24,43 à 650,48 lb-in)
- Offre des puissances nominales de 0,4 à 3,16 kW (0,54 à 4,23 CV)
- Offre des options de classes de tensions 200 et 400 V avec option de freinage 24 V intégral
- Offre des options monocâble avec intégration au moteur de 1 à 15 m (3,3 à 49,2 ft)
- Propose une conception hygiénique dotée d'un boîtier en acier inoxydable 316 et d'une surface lisse pour se conformer aux consignes 3A et EHEDG
- Indice de protection compatible avec le lavage à grande eau IP69K et homologation NSF
Des performances optimisées dans des environnements exigeants grâce aux servo-moteurs hygiéniques Kinetix VPH
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit du servo-moteur hygiénique Kinetix VPH | VPH-PP001B | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- C-Tick
- Agréé UL