Nos moteurs asynchrones MMA Kinetix® sont des moteurs asynchrones triphasés, optimisés pour nos servovariateurs Kinetix 5700 et compatibles avec les variateurs Kinetix 7000 et PowerFlex® 750.
Exploitez tout le potentiel d’une large gamme d’applications à régime intensif nécessitant la puissance et le couple les plus élevés, avec six hauteurs d’axe différentes et plusieurs cycles de vitesse.
Améliorez le rendement de vos applications et la satisfaction de vos clients grâce à de nombreuses fonctionnalités configurables et des options spéciales qui font tout le succès de ce moteur dans un grand nombre de secteurs et d’applications.
Les applications types sont les suivantes:
Taille MMA |
Vitesse nominale, tr/min |
Vitesse max., tr/min |
Puissance nominale, kW |
Couple nominal, Nm |
Couple crête, Nm |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
0,6 à 8,6 |
10,5 à 31,5 |
21…88 |
SH100 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
2,3 à 21,1 |
35,6 à 94,6 |
80…200 |
SH132 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
6,4 à 48,4 |
90,7 à 217 |
200…400 |
SH160 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
15,3 à 85,8 |
196 à 385 |
450…700 |
SH180 |
580 à 2 200 |
1 400 à 5 200 |
22,6 à 109 |
285 à 618 |
730 à 1 400 |
SH225 |
580…1800 |
1 400 à 4 300 |
39,6 à 205 |
573 à 1 239 |
1 200…2 600 |