Nos servo-moteurs à faible inertie Kinetix® MPL sont des moteurs brushless à haut rendement qui sont conçus de manière unique pour réduire la taille du moteur tout en fournissant un couple significativement plus élevé. Ces servomoteurs sont disponibles avec des codeurs haute performance et un choix de capteur haute résolution monotour ou multitour.
Présentation
Les servo-moteurs à faible inertie Kinetix MPL vous permettent d'obtenir des performances élevées dans les applications qui nécessitent plus de puissance dans un format réduit. Les moteurs sont disponibles en neuf tailles de bride, ce qui vous permet de standardiser vos solutions de motorisation tout en répondant à un large éventail d'applications.
- Couple maximal continu de 0,26 à 163 Nm (2,3…1440 lb-in.)
- Couple de crête de 0,77 à 278 Nm
- Option de freinage 24 V intégral
- Codeur absolu haute résolution multi-tours et monotour, incrémental et options de signal de retour du résolveur
- Connecteurs de moteur à faible profil d'encombrement, réversibles pour un impact minime du servomoteur sur la conception de la machine
- Les versions de connecteurs DIN permettent d'orienter les connecteurs de façon flexible et d'utiliser une seule famille de câble sur tous les moteurs MP-Series
Sélection de produit
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPL-B880C-SJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A1510V-EJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4540F-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A320H-MK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A430H-MK74AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-SK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A330P-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A560F-SK72AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-MJ74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-B330P-SK74AA | MP-Series MPL 480V AC Rotary Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- MPL-B880C-SJ72AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A1510V-EJ72AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4540F-SK74AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A320H-MK72AA
- Description
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A430H-MK74AA
- Description
- MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Fiche produit des servo-moteurs à faible inertie Kinetix MPL | MP-PP001 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL