SERCOS (Serial Real-time Communications System) est un standard de communication international pour la commande de mouvement (CEI 61491). Ce réseau est destiné aux communications série à grande vitesse de données en boucle fermée normalisées, en temps réel, sur un câble en fibre optique immunisé aux bruits. Nous accompagnons SERCOS avec des modules d'axe d'interface qui fournissent la connectivité des variateurs SOS et la commande ControlLogix®
Présentation
- Norme de communication internationale pour la commande de mouvement (CEI 61491)
- Pour les communications série à grande vitesse en boucle fermée normalisée (en temps réel) sur un câble en fibre optique insensible aux parasites.
- Les modules d'axe d'interface SERCOS fournissent la connectivité des variateurs SOS et la commande ControlLogix®
- Le support de variateur pour SERCOS comprend : les servovariateurs Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000, et Ultra™ 3000 SERCOS
- D'autres produits sont également disponibles auprès de nos partenaires ™ Encompass
Informations supplémentaires
Notre PartnerNetwork™ propose des solutions de produits complémentaires pour produits avec une connectivité SERCOS via le programme de référencement produit Encompass. Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région à connecter à l'architecture Rockwell Automation® ou à utiliser en association avec nos produits.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manuel utilisateur de la commande de mouvement analogique et SERCOS | MOTION-UM001 |