Terminaux graphiques OptixPanel
Qu'est-ce qui distingue nos nouveaux terminaux graphiques ? Les terminaux graphiques OptixPanel™ vous procurent une expérience utilisateur semblable à celle d'un ordinateur personnel dans un appareil IHM étanche. Il n’y a pas de système d’exploitation à sécuriser et les plus petites applications peuvent tirer parti d’un excellent rapport prix-performance. Ces terminaux graphiques sont proposés dans une large gamme de tailles d'écran, d'options de boîtier, de rapports hauteur/largeur et de technologies tactiles qui prennent en charge des gestes tels que le balayage et le pincement, pour faciliter l'intégration dans l'atelier de production.

Les terminaux OptixPanel peuvent faciliter l'administration. Comme le système d'exploitation n'est pas accessible, il n'est pas nécessaire d'utiliser de logiciel antivirus. Ils sont proposés dans différentes tailles d'écran allant de 21,5 pouces à 4,3 pouces, ce qui correspond à peu près à la taille d'un téléphone portable. Ces terminaux sont plus abordables et constituent une solution économique pour les applications au niveau machine.
Les terminaux graphiques OptixPanel exploitent les logiciels FactoryTalk® Optix™ et FactoryTalk® Remote Access™, offrant ainsi flexibilité, évolutivité et connectivité améliorée.
Intégré au dernier logiciel FactoryTalk®
Les terminaux graphiques OptixPanel s'intègrent au logiciel FactoryTalk Optix permettant un accès basé sur le cloud aux données de processus en exploitant des normes de communication telles que l'architecture unifiée OPC et MQTT. Développez vos applications de manière indépendante sur un éditeur de bureau local, ou par un processus collaboratif sur FactoryTalk® Optix Studio™ dans le cloud via un navigateur Internet. Les pilotes intégrés prennent en charge les connexions à tous les automates. Les flux de travail en mode SaaS permettront à votre équipe de collaborer à tout moment et où qu'elle soit grâce aux fonctions de suivi des modifications et de gestion des versions, qui indiquent automatiquement qui a fait quoi et quand.
Rationaliser vos opérations
Utilisez le logiciel FactoryTalk Optix avec le terminal graphique OptixPanel pour obtenir un système complet.
Évolutivité
Développez votre IHM sans être lié à un matériel d'affichage spécifique. Le système détecte la taille de l'écran du système cible et s'adapte automatiquement.

Modularité
Obtenez une licence et déployez uniquement les fonctionnalités que vous souhaitez pour votre application spécifique. Achetez des extensions au besoin pour développer le système en fonction de l'évolution de vos besoins.
Extensibilité
Les scripts C# et l'API FactoryTalk Optix permettent d'accéder à n'importe quel objet d'un projet, de sorte que vous puissiez construire des applications hautement personnalisées ou créer automatiquement des projets via des scripts, pendant la phase de développement initial et en cours d'exécution.
Accéder à votre système IHM OptixPanel de n'importe où avec le logiciel FactoryTalk® Remote Access™
Configurations du produit

Terminal graphique OptixPanel standard
- Disponible dans différentes tailles d'écran allant de 7 à 21,5 pouces
- Inclut diverses options de boîtier, de rapports hauteur/largeur et de technologies de dalle tactile
- Dalle large en aluminium ou au format 4:3 avec dalle tactile résistive analogique monopoint
- Dalle tactile résistive analogique monopoint extra-plate au format 4:3 en aluminium
- Écran large en aluminium et en verre avec écran multipoints PCAP
- Dalle large IP69K en acier inoxydable avec dalle tactile résistive analogique monopoint
- Prise en charge des gestes à l'écran (balayer, pincer, etc.) dans les variantes multipoints
- Dalle large en aluminium ou au format 4:3 avec dalle tactile résistive analogique monopoint
- Prend en charge diverses options de connectivité
- Deux ports USB 3.0
- Deux ports Ethernet Gigabit
- Capacité à fonctionner de manière indépendante sur deux réseaux
- Possibilité d'activer la connectivité FactoryTalk Remote Access aux appareils du sous-réseau local
- Un port série DB9 (RS232/422/485) isolé
- Exécute FactoryTalk Remote Access Pro
- Exécute FactoryTalk Optix avec 11 jetons de fonctionnalités, mise à niveau possible à 15
- Comprend une licence FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium (11 jetons de fonctionnalité), pouvant être mise à niveau vers Large (15 jetons de fonctionnalité)
- Comprend la licence FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro

Terminal graphique OptixPanel Compact
- Disponible dans différentes tailles d'écran allant de 4 et 7 pouces, ce qui facilite certaines applications
- Inclut diverses options de boîtiers et technologies de dalle tactile
- Dalle large en aluminium avec dalle tactile résistive analogique monopoint
- Écran large en aluminium et en verre avec écran multipoints PCAP
- Prise en charge des gestes à l'écran (balayer, pincer, etc.) dans les variantes multipoints
- Prend en charge diverses options de connectivité
- Un port USB 2.0
- Un port Ethernet Gigabit
- Un port série DB9 (RS232/422/485) non isolé
- Exécute FactoryTalk Remote Access Basic
- Exécute FactoryTalk Optix avec 8 jetons de fonctionnalités, mise à niveau possible à 11
- Comprend une licence FactoryTalk® Optix™ Runtime Small (8 jetons de fonctionnalité), pouvant être mise à niveau vers Medium (11 jetons de fonctionnalité)
- Comprend la licence FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, qui peut être mise à niveau vers la licence Pro
Sélection de produit
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2800S-120ES-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-215FM-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-121DS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-070FM-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-104ES-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-215DS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-101XS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-215XS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-156XS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-185FM-N1B | OptixPanel Standard | Active |
- Catalog Number
- 2800S-120ES-N1B
- Description
- OptixPanel Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800S-215FM-N1B
- Description
- OptixPanel Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800S-121DS-N1B
- Description
- OptixPanel Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800S-070FM-N1B
- Description
- OptixPanel Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800S-104ES-N1B
- Description
- OptixPanel Standard
- Lifecycle
- Active
Outils et ressources
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Terminal graphique OptixPanel Compact | 2800C-PP001 | |
Terminal graphique OptixPanel standard | 2800S-PP001 |
Homologations
- Marquage CE
- KCC
- RCM
- Marquage UKCA
- Listé UL