Avertisseurs sonores électroniques à usage général
Notre série d’Avertisseurs sonores à usage général 855H produit un son de 108 dB (A) maximum, ce qui convient à la plupart des applications industrielles et institutionnelles de moyenne gamme de signaux à statut unique. La version améliorée produit un son de 113 dB (A) maximum Nos avertisseurs sonores ont plusieurs capacités de tonalités et de volumes. Vous pouvez réinstaller les avertisseurs sonores directement dans la plupart des découpes du panneau de machine ou les installer sur des boîtiers électriques classiques de 10 cm.