Opérateurs 16 mm CEI, Série 800B
Les opérateurs 16 mm série 800B répondent à vos besoins d'applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception configurable et flexible. Ces opérateurs sont excellents pour des applications avec un espace de panneau limité ou à encombrement réduit. Ils sont conçus en plastique anticorrosion afin d’assurer une longue durée de vie du bouton-poussoir.