Les dispositifs de sécurité intelligents Guardmaster®Allen-Bradley® qui utilisent la technologie GuardLink garantissent la disponibilité d'informations, offrent des fonctionnalités de pointe et apportent de la flexibilité. Cette technologie permet d’améliorer la sécurité et d’accroître l’efficacité des machines et de l’ensemble de l’usine.
Les dispositifs compatibles avec la technologie GuardLink offrent des fonctionnalités et des diagnostics de pointe uniquement accessibles via un raccord de connexion compatible GuardLink. Les avantages de la technologie GuardLink sont notamment :
- Les diagnostics contextuels en temps réels et les données sur l'état du détecteur améliorent de façon significative le dépannage
- Le remplacement automatique de dispositif (ADR)
- L'intégration transparente dans l'architecture EtherNet/IP™ de Rockwell Automation
Documentation
Resource | Language |
---|---|
Brochure sur la technologie de connexion sécurisée de GuardLink | |
Fiche produit des raccords de connexion compatibles GuardLink | |
Fiche produit de l'interface réseau EtherNet/IP Guardmaster, Série 440R-ENETR | |
Fiche produit du relais de sécurité Guardmaster DG Dual GuardLink |