Centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension avec technologie ArcShield
Parmi tous les moteurs de votre processus de production, les moteurs moyenne tension peuvent avoir un impact important sur la pérennité de votre réussite. Le développement de la protection et de la commande de moteur moyenne tension est au cœur de l'activité de Rockwell Automation® depuis plus de 70 ans. Choisissez dans notre gamme CENTERLINE® ou OneGear™ le produit répondant le mieux à vos besoins globaux.