Loading

Composants de sécurité
Allen‑Bradley

Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
(1)
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Afficher 74 Résultats
Affichage 1 - 24 de 74 Résultats
Trier par:
Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (A-Z)
  • Ordre alphabétique (Z-A)
Filtrer & Affiner
CloseClose
0001Interface EtherNet/IP GuardLink
Le module GuardLink® EtherNet/IP surveille trois canaux indépendants de dispositifs compatibles GuardLink et communique leur état à un automate de sécurité par l'intermédiaire d'un réseau EtherNet/IP CIP Safety.
0002Relais de sécurité monovalents temporisés
Nos relais de sécurité monovalents à sorties temporisées peuvent être utilisés dans les applications où l'alimentation doit être maintenue pendant une durée déterminée après réception d'un signal d'entrée.
HyperFocal: 0
0003Relais de sécurité pour blocs logiques pour tapis
Notre unité de contrôle MatGuard™ surveille tous les tapis interconnectés de façon à former une zone protégée. La zone protégée peut atteindre un total de 100 m² et être constituée d’un nombre indéfini de tapis.
0004Automates Safedge, Série 440F
Nos blocs logiques Safedge™ série 440F fonctionnent avec nos profils de bourrelets de sécurité Safedge série 440F. Ils contrôlent en permanence si le profil est actionné et génèrent un signal de sortie lorsque le profil est enfoncé.
0005Relais de sécurité de surveillance de la vitesse
Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement. Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.
0006Relais d’extension de surveillance de sécurité MSR132
Nos relais d'extension de surveillance de sécurité disposent d'une entrée monovoie ou double voie et de sorties immédiates ou temporisées.
0007Relais de surveillance de sécurité pour barrière immatérielle à inhibition
Nos relais de surveillance pour barrière immatérielle à inhibition permettent la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions.
0008Relais de sécurité monovalents
Nos relais de sécurité simple fonction MSR100 conviennent parfaitement aux applications de sécurité de petite taille et à la commande d'une zone unique. Ils sont disponibles en version électromécanique ou électronique pour les applications qui requièrent des cadences élevées.
0009Contact de sortie autocontrôlé d'arrêt de mouvement
La production de nos moniteurs d'arrêt de mouvement a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos relais de sécurité Guardmaster® GSR.
0010Relais de sécurité Sipha
Nos blocs logiques Sipha™ surveillent et contrôlent les capteurs de sécurité sans contact Sipha. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur Sipha pour obtenir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, plusieurs détecteurs (y compris des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés à un seul bloc logique Sipha.
0011Unités de surveillance de la force contre électromotrice, série CU3
La production de nos unités de surveillance de la force contre électromotrice (FCEM) Série CU3 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers les relais de sécurité MSR, GSR ou CR30.
0012Relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle
Nos relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle détectent les défaillances des circuits de sécurité de la commande bimanuelle, du câblage et des contacteurs.
0013440C-CR30
Notre relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel est polyvalent, économique et facile à utiliser.
0014Relais de sécurité modulaires MSR300
La production de nos relais de sécurité Série MSR300 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers les relais de sécurité MSR, GSR ou CR30.
0015Relais de sécurité Guardmaster, Série 440R
Nos relais de sécurité monovalents Guardmaster® sont conçus en conformité avec les nouvelles normes de sécurité fonctionnelle, comme ISO 13849-1 ou CEI 62061, et ils offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système.
0016Commande de relais de sécurité
Nos relais d'interface de sécurité sont conçus pour fournir des performances de contact mécanique ou miroir en conformité avec les normes de sécurité mondiales.
Safety Motion Control
0017Commande d’axe de sécurité
Nos produits de commande d’axe de sécurité sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique tout en optimisant la sécurité du système.
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
0018Automates programmables de sécurité
Nos systèmes de commande de sécurité apportent aux applications de sécurité complexes tous les avantages de la commande programmable traditionnelle, ceci en remplaçant les systèmes de relais câblés généralement nécessaires pour mettre les procédés automatisés dans un état sécurisé.
Allen-Bradley SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini, SafeZone 3
0019Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité).
0020Caméra de sécurité SC300, Série 442L
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
0021Profils de bourrelet de sécurité Safedge, Série 440F
Nos profils de bourrelet de sécurité Safedge™ Série 440F sont disponibles en trois facteurs d’amortissement différents et deux matériaux distincts. Ils n'ont aucun composant interne rigide pouvant percer ou provoquer des ruptures par fatigue suite à une utilisation prolongée.
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
0022Barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield Safe 4, série 440L type 4 et série 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont utilisées dans des applications dans lesquelles une évaluation des risques formelle a indiqué qu'il existe un risque modéré à élevé de blessure de l'opérateur.
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
0023Capteurs de contrôle d'accès de zones monofaisceau, Série 440L
Nos capteurs 440L monofaisceaux de contrôle d'accès de zones assurent une détection d'accès de tout le corps pour les zones dangereuses.
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
0024Barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield série 450L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont conçues pour détecter le corps entier, lorsqu'une personne ou un objet traverse un champ de détection.
0025Barrières immatérielles de sécurité GuardShield Micro 400 type 4 POC, Série 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité économiques sont divisées en trois parties, dans un petit boîtier.
0026Barrières immatérielles de sécurité standard GuardShield POC type 4, Série 440L
Nos barrières immatérielles de sécurité Guardshield™ POC Type 4, série 440L, sont employées dans des applications où une évaluation formelle des risques a établi le caractère modéré à élevé du risque de blessure de l’opérateur.
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
0027GuardShield Safe 4 type 4 POC, Série 445L
La production de nos barrières immatérielles de sécurité GuardShield™ POC Type 4 Safe 4, série 445L, a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous recommandons de migrer vers les barrières immatérielles de sécurité de la gamme GuardShield 450L.
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
0028Barrières immatérielles de sécurité GuardShield POC Safe type 2, Séries 440L et 445L
Nos barrières immatérielles de sécurité Guardshield™ POC Type 2 (risque faible), séries 440L et 445L, sont employées dans des applications où une évaluation formelle des risques a établi le caractère faible du risque de blessure de l’opérateur.
0029Comment aligner une barrière immatérielle de sécurité 450L
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
0030Comment déballer une barrière immatérielle de sécurité 450L
Regardez comment Derek Charge, chef de produit, déballe les barrières immatérielles de sécurité 450L. Il présente les caractéristiques et les fonctionnalités.
0031Vidéo sur la barrière immatérielle de sécurité GuardShield 450L-B
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
0032Tapis de sécurité MatGuard 440F
Nos tapis de sécurité MatGuard™ Série 440F sont des produits de protection sensibles à la pression conçus par nos soins pour détecter la présence de personnes sur les surfaces de détection.
0033Variateurs de sécurité
Les options de sécurité permettent de réduire le temps d’arrêt des machines et d’accroître la productivité. Différents variateurs PowerFlex® avec fonctionnalités de sécurité vous permettent de protéger votre personnel et vos équipements.
0034Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard 3, 4, 5, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 3, 4 et 5 ont des connexions à bornes de raccordement. Ces interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique apportent une sûreté sans contact ainsi qu'une grande tolérance au désalignement.
0035Détecteurs Sipha, Série 440N
Nos détecteurs Sipha™, avec leurs crochets moulés et leurs très petites tailles, sont extrêmement polyvalents et simples à installer.
0036Interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique, avec leurs portées de fixation moulées et leur très petite taille sont extrêmement polyvalents et simples à installer. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur pour obtenir un système à haute intégrité.
0037Interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard™ sont dotés des dernières générations de technologie RFID pour le codage et de technologie inductive pour la détection.
0038Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard GS1 et GS2, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ GS1 et GS2 sont conçus pour des applications à service intensif.
0039Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard 6, 9, 10, 13 et 14, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 et 14 comprennent des boîtiers plats pour répondre aux impératifs des zones de montage étroites.
0040Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard GD2, Série 440N
Notre interrupteur de sécurité sans contact Ferrogard GD2 est muni d’un boîtier en acier inoxydable pour une protection renforcée contre les chocs accidentels.
0041Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard 1, 2, 20, 21, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 1, 2, 20 et 21 sont équipés de boîtiers rectangulaires en plastique et sont de ce fait parfaits pour les environnements humides. Les interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique apportent une sûreté sans contact ainsi qu'une grande tolérance au désalignement.
0042Interrupteurs de sécurité à came miniatures Sprite, Série 440H
Nos interrupteurs de sécurité miniatures à charnière Sprite sont des dispositifs de verrouillage de sécurité à charnière dans un boîtier compact de seulement 75 x 25 x 29 mm. Ils comptent ainsi parmi les plus petits dispositifs de verrouillage actuellement disponibles.
0043Interrupteurs de sécurité à came Ensign 3, Série 440H
Nos interrupteurs de sécurité à came Ensign 3 sont des verrouillages de sécurité actionnés par charnière qui se fixent au point d’articulation des protections.
0044Interrupteurs de sécurité à came à usage intensif Rotacam 440H
Nos interrupteurs de sécurité à charnière à usage intensif Rotacam™ sont des dispositifs de verrouillage de sécurité à charnière.
0045Interrupteurs électromagnétiques 440G-EZ
Nos interrupteurs de sécurité électromagnétiques Série 440G-EZ sont destinés à renforcer la sécurité des machines ainsi que leur fiabilité afin de protéger un processus de travail contre les temps d'arrêt imprévus, ce qui contribuera à améliorer la productivité et à accroître l'efficacité.
0046440G-MT à électro-aimant
Notre gâche à électro-aimant 440G-MT est une gâche de sécurité (à interverrouillage) qui verrouille une protection pour machine en position fermée jusqu’à isolation de l’alimentation pendant l’ouverture de la protection.
0047440G-MZ
Nos gâches de sécurité Série 440G-MZ permettent un accès corporel complet à la zone protégée, où une force de maintien importante, une large tolérance au désalignement de la grille de protection, ainsi qu'un mécanisme de déverrouillage d'évacuation optionnel sont généralement requis.
0048TLS-Z GD2, Série 440G
Notre gâche de sécurité TLS-Z GD2 est un interrupteur de sécurité qui dispose d’un capteur de porte RFID au codage unique avec une technologie de détection inductive de position de porte.
0049Boîtier d'accès multifonction, Série 442G
Notre boîtier d’accès multifonction Guardmaster®, série 442G, est une combinaison unique de verrouillage de sécurité et de contrôle d’accès.
0050TLS-GD2, Série 440G
Notre gâche de sécurité TLS-GD2 est un interrupteur de sécurité à broche en mode positif.
0051Atlas 5, Série 440G
Notre gâche de sécurité Atlas™ 5 est un interrupteur de sécurité à broche en mode positif. Elle verrouille une protection de la machine fermée jusqu'à isolation de l'alimentation, puis maintient l'isolation de l'alimentation pendant l'ouverture de la protection.
0052Gâches de sécurité, Série 440G-LZ
Notre gâche de sécurité 440G-LZ est conçue pour les grilles de protection à accès corporel partiel. Cette gâche associe une technologie par microprocesseur à un actionneur codé par RFID et elle comprend un mécanisme d'entraînement d'un boulon de verrouillage qui est verrouillé uniquement lorsque le bon actionneur est détecté.
0053Interrupteur d'unité d'échange à clé captive, Série 440T
Nos unités d'échange pour interrupteurs de sécurité à clé captive, série 440T sont utilisés dans une séquence de verrouillage afin de relier d'autres dispositifs de la gamme Prosafe®.
0054Unité d'arrêt de mouvement à clé captive, Série 440T
Notre unité d'arrêt de mouvement (SMU) Prosafe®, Série 440T est utilisée dans des applications qui nécessitent la détection de l'arrêt du mouvement des pièces mécaniques d'une machine.
 B-8.6
0055Interrupteurs de sécurité à clé captive soupape miniature, Série 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive soupape miniature, série 440T représentent une solution idéale pour des applications pour lesquelles l'espace est compté.
0056Interrupteurs de sécurité à clé captive accès et chaînes, Série 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive accès/chaînes, Série 440T permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement quand une clé appropriée est insérée dans l'interrupteur.
0057Unité de déblocage de clé captive par électro-aimant, Série 440T
Notre unité de déverrouillage à électro-aimant à clé captive, série 440T isole électriquement les mécanismes afin d'améliorer la sécurité de l'accès.
0058Interrupteurs de sécurité à clé captive Slamlock, Série 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive Slamlock™, Série 440T combinent les caractéristiques des interrupteurs à clé captive avec celles des interrupteurs de sécurité à broche.
0059Interrupteurs de sécurité à clé captive rotatifs, Série 440T
Nos interrupteurs rotatifs de sécurité à clé captive, série 440T sont utilisés pour l'isolation électrique de mécanismes, afin améliorer l'accès sécurisé, et comme boîtiers d'apprentissage dans des cellules de robots.
0060Interrupteur à clé captive avec temporisation électronique, Série 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive avec temporisation électronique, série 440T sont utilisés dans des applications qui nécessitent l'écoulement d'une certaine durée avant de permettre l'accès à la zone dangereuse.
 B-8.6
0061Adaptateurs de dispositifs de commutation à clé captive, Série 440T
Notre adaptateur d'appareil de couplage à clé captive, Série 440T sert à verrouiller des applications à dispositif de commutation préparatoires ou des équipements hôtes tels que des électrovannes.
0062Interrupteurs de sécurité à clé captive à pêne, Série 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive à pêne, série 440T permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement quand une clé appropriée est insérée dans le verrou.
0063Interrupteurs de sécurité à broche universels Trojan 5 et 6, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à broche universels Trojan™ 5 et 6 sont des dispositifs de verrouillage de sécurité universels à broche ou à clé.
0064Interrupteurs de sécurité à broche Trojan T15 et T15-GD2, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à broche Trojan™ T15 et T15-GD2 sont des dispositifs de verrouillage de sécurité universels et compacts, à broche ou à clé, qui se posent au niveau du bord d'attaque de protections coulissantes, à charnière ou relevables.
0065Interrupteurs de sécurité à broche MT-GD2, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à broche MT-GD2 sont des dispositifs de verrouillage de sécurité à broche ou à clé qui se posent au niveau du bord d'attaque des protections coulissantes, à charnière ou relevables.
0066Interrupteurs de sécurité à broche miniatures Elf, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à broche miniature Elf™ sont des dispositifs de verrouillage de sécurité à broche ou à clé qui se posent au niveau du bord d'attaque des protections coulissantes, à charnière ou relevables.
0067Interrupteurs de sécurité à broche Cadet 3, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à broche Cadet™ 3 sont des dispositifs de verrouillages de sécurité à broche ou à clé qui se posent au niveau du bord d'attaque des protections coulissantes, à charnière ou relevables.
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
0068Interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 440P 30 mm
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 30 mm série 440P offrent un ensemble d'options comprenant l'action brusque, l'ouverture/la fermeture lente avec 2, 3 ou 4 configurations de contacts et tout un choix de têtes d'actionneurs.
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
0069Interrupteurs de fin de course de sécurité plastiques 15 mm, Série 440P
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité plastiques 15 mm série 440P offrent les performances d'unités plus grandes dans le boîtier le plus compact disponible.
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
0070Interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 22 mm, Série 440P
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 22 mm Série 440P disposent d'un petit boîtier métallique et d'une variété de têtes d'actionneurs.
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
0071Interrupteurs de fin de course de sécurité plastiques 22 mm, Série 440P
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité plastiques 22 mm, Série 440P offrent une gamme d'options comprenant l'action brusque, l'ouverture/fermeture lente avec 2 ou 3 configurations de contacts et tout un choix de têtes d'actionneurs.
0072Commande de moteur de sécurité
Nos produits de commande de moteur de sécurité permettent de réduire les risques associés au fonctionnement et à la maintenance du matériel électrique.
0073E/S de sécurité
Notre portefeuille d’E/S de sécurité propose des options locales, distribuées et On-Machine™ offrant de nombreuses caractéristiques de performances et de connectivité, pour vous aider à assurer la conformité et à améliorer les performances de vos machines.
0074Technologie GuardLink
Les dispositifs de sécurité intelligents Guardmaster® Allen‑Bradley® qui utilisent la technologie GuardLink garantissent la disponibilité d’informations, délivrent des fonctionnalités de pointe et apportent de la flexibilité. Cette technologie permet d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité des machines et de l'ensemble de l'usine.
0075450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
Best-seller
0076
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 74 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et de productivité dans les applications de fabrication de procédé et discrètes.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose