Notre unité de contrôle MatGuard™ surveille tous les tapis interconnectés de façon à former une zone protégée. La zone protégée peut atteindre un total de 100 m2 et être constituée d’un nombre indéfini de tapis. L’automate est interfacé avec le circuit de commande de la machine et comprend deux relais de sécurité afin d’assurer la redondance de commande.
Présentation
- Surveille plusieurs tapis de sécurité reliés ensemble pour former une zone protégée jusqu'à un total de 100 m2
- Offre une tension d'alimentation sélectionnable
- Inclut un réarmement automatique/manuel
- Inclut un système à quatre fils pour détecter les ouvertures et les coupures
- Fournit une certification par une tierce partie — homologuée cULus et certifiée TÜV
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Documentation
Homologations
Blocs logiques MatGuard, Série 440F
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certifié TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Administrateur de tapis MatGuard, Série 440F
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologué cULus
- Certification TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables