Gâches de sécurité Atlas 5
Notre gâche de sécurité Atlas™ 5 est un interrupteur de sécurité à broche en mode positif. Elle verrouille une protection de la machine fermée jusqu'à isolation de l'alimentation, puis maintient l'isolation de l'alimentation pendant l'ouverture de la protection. Munie de deux contacts de sécurité (N.F.) et de tdeux contacts auxiliaires (N.O.), la gâche Atlas 5 est optimale pour les machines commandées par API.