Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et de productivité dans les applications de fabrication de procédé et discrètes.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
24
de
74
Résultats
0001Interface EtherNet/IP GuardLink
Le module GuardLink® EtherNet/IP surveille trois canaux indépendants de dispositifs compatibles GuardLink et communique leur état à un automate de sécurité par l'intermédiaire d'un réseau EtherNet/IP CIP Safety.

0002Relais de sécurité monovalents temporisés
Nos relais de sécurité monovalents à sorties temporisées peuvent être utilisés dans les applications où l'alimentation doit être maintenue pendant une durée déterminée après réception d'un signal d'entrée.

0003Relais de sécurité pour blocs logiques pour tapis
Notre unité de contrôle MatGuard™ surveille tous les tapis interconnectés de façon à former une zone protégée. La zone protégée peut atteindre un total de 100 m² et être constituée d’un nombre indéfini de tapis.

0004Automates Safedge, Série 440F
Nos blocs logiques Safedge™ série 440F fonctionnent avec nos profils de bourrelets de sécurité Safedge série 440F. Ils contrôlent en permanence si le profil est actionné et génèrent un signal de sortie lorsque le profil est enfoncé.

0005Relais de sécurité de surveillance de la vitesse
Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement. Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.

0006Relais d’extension de surveillance de sécurité MSR132
Nos relais d'extension de surveillance de sécurité disposent d'une entrée monovoie ou double voie et de sorties immédiates ou temporisées.

0007Relais de surveillance de sécurité pour barrière immatérielle à inhibition
Nos relais de surveillance pour barrière immatérielle à inhibition permettent la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions.

0008Relais de sécurité monovalents
Nos relais de sécurité simple fonction MSR100 conviennent parfaitement aux applications de sécurité de petite taille et à la commande d'une zone unique. Ils sont disponibles en version électromécanique ou électronique pour les applications qui requièrent des cadences élevées.

0009Contact de sortie autocontrôlé d'arrêt de mouvement
La production de nos moniteurs d'arrêt de mouvement a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos relais de sécurité Guardmaster® GSR.

0010Relais de sécurité Sipha
Nos blocs logiques Sipha™ surveillent et contrôlent les capteurs de sécurité sans contact Sipha. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur Sipha pour obtenir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, plusieurs détecteurs (y compris des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés à un seul bloc logique Sipha.

0011Unités de surveillance de la force contre électromotrice, série CU3
La production de nos unités de surveillance de la force contre électromotrice (FCEM) Série CU3 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers les relais de sécurité MSR, GSR ou CR30.

0012Relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle
Nos relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle détectent les défaillances des circuits de sécurité de la commande bimanuelle, du câblage et des contacteurs.

0013440C-CR30
Notre relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel est polyvalent, économique et facile à utiliser.

0014Relais de sécurité modulaires MSR300
La production de nos relais de sécurité Série MSR300 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers les relais de sécurité MSR, GSR ou CR30.

0015Relais de sécurité Guardmaster, Série 440R
Nos relais de sécurité monovalents Guardmaster® sont conçus en conformité avec les nouvelles normes de sécurité fonctionnelle, comme ISO 13849-1 ou CEI 62061, et ils offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système.
0016Commande de relais de sécurité
Nos relais d'interface de sécurité sont conçus pour fournir des performances de contact mécanique ou miroir en conformité avec les normes de sécurité mondiales.

0017Commande d’axe de sécurité
Nos produits de commande d’axe de sécurité sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique tout en optimisant la sécurité du système.

0018Automates programmables de sécurité
Nos systèmes de commande de sécurité apportent aux applications de sécurité complexes tous les avantages de la commande programmable traditionnelle, ceci en remplaçant les systèmes de relais câblés généralement nécessaires pour mettre les procédés automatisés dans un état sécurisé.

0019Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité).

0020Caméra de sécurité SC300, Série 442L
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

0021Profils de bourrelet de sécurité Safedge, Série 440F
Nos profils de bourrelet de sécurité Safedge™ Série 440F sont disponibles en trois facteurs d’amortissement différents et deux matériaux distincts. Ils n'ont aucun composant interne rigide pouvant percer ou provoquer des ruptures par fatigue suite à une utilisation prolongée.

0022Barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield Safe 4, série 440L type 4 et série 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont utilisées dans des applications dans lesquelles une évaluation des risques formelle a indiqué qu'il existe un risque modéré à élevé de blessure de l'opérateur.

0023Capteurs de contrôle d'accès de zones monofaisceau, Série 440L
Nos capteurs 440L monofaisceaux de contrôle d'accès de zones assurent une détection d'accès de tout le corps pour les zones dangereuses.

0024Barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield série 450L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont conçues pour détecter le corps entier, lorsqu'une personne ou un objet traverse un champ de détection.

0025Barrières immatérielles de sécurité GuardShield Micro 400 type 4 POC, Série 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité économiques sont divisées en trois parties, dans un petit boîtier.